Pompselectie voor zware omstandigheden
Ontdek wat voor invloed de zware omstandigheden van temperatuurregelsystemen hebben op de pompselectie
Gewone pompen zijn ontworpen om te voldoen aan een set van standaard specificaties. Maar binnen het veld van de temperatuurregeling worden pompen vaak blootgesteld aan omstandigheden buiten dit bereik, bijvoorbeeld extreme temperaturen en vloeistoffen met hoge viscositeit.
In deze opdracht bekijken we waar u op moet letten als u pompen voor temperatuurregeling kiest door ons te richten op drie bekende soorten media: Ammoniak, propyleenglycol en heet water.
In koeleenheden wordt vaak gekozen voor ammoniak als koelmiddel. Het is relatief goedkoop, tast de ozonlaag niet aan en kan grote hoeveelheden warmte absorberen wanneer het verdampt. De superieure koeleigenschappen eisen echter een zware tol van de pompen die ammoniak door het systeem transporteren.
Hoewel de meeste pompen geschikt zijn voor het transporten van vloeistoffen tot -10 graden Celsius, kan ammoniak vaak temperaturen bereiken van wel -40 graden Celsius. En het gebruik van ammoniak met een standaard pomp kan leiden tot gevaarlijke lekkages, blokkades en uiteindelijk systeemuitval.
Met andere woorden: het is nodig om een pomp te gebruiken die optimaal geschikt is voor deze vloeistof. Een dergelijke pomp moet worden uitgerust met een magnetische koppeling of dubbele asafdichting om lekkages te voorkomen, en deze asafdichtingen moeten bestand zijn tegen de slechte smering die voortvloeit uit de lage viscositeit van ammoniak. Bovendien moeten alle rubberen pakkingen of O-ringen zijn vervaardigd van een materiaal dat elastisch blijft bij lage temperaturen, zoals EPDM.
Het is ook belangrijk om rekening te houden met de kans op ijsvorming op de buitenzijde van de pomp bij stilstand. Het ijs zal de koppeling tussen de motor en de pomp-as blokkeren, waardoor de pomp niet start. Om dit te vermijden moet de pomp altijd goed worden geïsoleerd met isolatiematten en bij voorkeur met warmteopsporing.
Laten we nu eens kijken naar de warme kant van het koelsysteem, waar propyleenglycol vaak wordt gebruikt in plaats van ammoniak.
Propyleenglycol is goedkoper dan ammoniak, ongevaarlijk, en net als ammoniak bevriest het niet als de buitentemperatuur lager is dan 0 graden Celsius. Hierdoor is het perfect te gebruiken voor bijvoorbeeld koeltorens.
Propyleenglycol vereist ook speciale voorzorgsmaatregelen bij het kiezen van een pomp: Ten eerste kan de viscositeit van de vloeistof een waarde bereiken die 100 keer zo hoog is als die van kraanwater, waardoor hoge eisen worden gesteld aan het motorvermogen van de pompen. Om deze technische uitdaging te overwinnen, is het noodzakelijk om pompen uit te rusten met extra grote motoren die ontworpen zijn voor de specifieke belasting.
Ten tweede, als propyleenglycol lekt gaat de vloeistof kristalliseren en kan hij de oppervlakte van de asafdichting vernielen. Afhankelijk van de glycolconcentratie kan het vaak nuttig zijn om pompen te gebruiken met dubbele asafdichtingen om te voorkomen dat dergelijke kristallisatie optreedt.
Laten we naar het andere uiteinde van het spectrum gaan en een voorbeeld van procesverwarming bekijken:
In houtzagerijen, bijvoorbeeld, waar biomassaketels worden gebruikt om droogovens aan te drijven, moeten pompen warm water van maximaal 140 graden Celsius transporteren. Maar de asafdichtingen van regelmatige pompen geven het op bij ongeveer 120 graden Celsius.
Om defecten te voorkomen moeten alle pompen voorzien zijn van een enkele asafdichting die ontworpen is om te voorkomen dat warm water de afdichting of de dubbele asafdichtingen bereikt die worden gekoeld.
Dit kan worden bereikt door pompen te gebruiken met een luchtgekoelde top, die de afdichtingskamer scheidt van de pomp en een isolerend effect genereert dat vergelijkbaar is met dat van een thermosfles.
Een andere manier is koelwater te laten circuleren door de asafdichtingskamer zodat de afdichting te allen tijde koel blijft.
Laten we het nog even samenvatten.
Ammoniak heeft uitstekende koelende eigenschappen, maar de lage temperaturen vragen om speciale aandacht voor de asafdichtingen, O-ringen en isolatie.
Propyleenglycol is een goedkope optie voor koelvloeistof, maar vanwege de viscositeit van de vloeistof is het nodig de pomp uit te rusten met bovenmaatse motoren.
Warm water wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden in industriële processen. Deze processen vereisen vaak temperaturen boven 140 °C, die speciale maatregelen vereisen om te zorgen dat de asafdichtingen te allen tijde blijven functioneren.