Opties externe drukregelaars voor de Grundfos SB pomp
Bekijk de verschillende opties van de externe drukregelaars die beschikbaar zijn voor de Grundfos SB dompelpompen.
In deze module bekijken we de verschillende opties voor externe besturingseenheden die beschikbaar zijn voor de SB dompelpomp. Laten we beginnen.
Voor de SB pomp adviseert Grundfos externe drukregelaars, namelijk de PM START of de PM PLUS. Deze alles-in-één-regelaars zijn ontworpen voor gebruik met pompen voor huishoudelijke watertoepassingen van zowel Grundfos als andere merken.
Zowel de PM START als de PM PLUS starten een pomp, zoals de SB, automatisch bij een vooraf ingesteld inschakeldruk en laten deze draaien zolang er voldoende waterdoorstroming is. De PM START en PM PLUS kunnen worden gebruikt in een breed scala aan huishoudelijke watervoorzienings- of regenwatersystemen, waaronder:
Eengezinswoningen
Appartementsgebouwen
Zomerhuizen en vakantiehuisjes
Tuinbouw en tuinonderhoud
Landbouw
Laten we de PM START eens meer in detail bekijken. De PM START is ontworpen voor de start/stop-regeling van pompen zoals de SB dompelpomp, die vloeistoftemperaturen tot 60 °C aankan.
Hij is eenvoudig te installeren en bevat een geïntegreerde terugslagklep voor een eenvoudige aansluiting. Verkrijgbaar in modellen van 1,5 en 2,2 bar, … de PM START start de pomp wanneer de ingestelde inschakeldruk wordt bereikt en houdt deze draaiende zolang er voldoende waterstroom is. Hij biedt ook droogloopbeveiliging, waardoor de pomp automatisch wordt gestopt in geval van watertekort om schade te voorkomen. Bij stroomuitval wordt de werking automatisch hervat zodra de stroom is hersteld.
Laten we nu eens kijken naar de PM PLUS. De PM PLUS heeft een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface en biedt dezelfde voordelen als de PM START, plus deze extra functies:
Instelbare inschakeldruk, geavanceerde droogloopbeveiliging, een geïntegreerde manometer, automatische herstart en anti-blokkering.
Ontworpen voor geavanceerde regeling, heeft het een breder werkingsbereik, waardoor u de inschakeldruk kunt instellen tussen 1,5 en 3 bar, zodat u de PM PLUS kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften.
Wanneer aangesloten op de SB-pomp, start deze bij de gekozen inschakeldruk en blijft hij draaien zolang er voldoende doorstroming is. De anti-blokkeerfunctie activeert de pomp kortstondig elke 24 uur als er geen activiteit wordt gedetecteerd.
Dit helpt voorkomen dat de waaiers en de mechanische afdichting vastlopen, vermindert het risico op verstoppingen in het systeem en minimaliseert de noodzaak van handmatige ingrepen of onderhoud. Dit zijn de belangrijkste opties voor externe besturingseenheden die beschikbaar zijn voor de Grundfos SB dompelbare drukverhogingspomp en de belangrijkste kenmerken van elke regelaar.