Ontdek het Grundfos SB en SBA assortiment

Ontdek de SB en SBA dompelpompen, leer in welke toepassingen ze het meest worden gebruikt en welke belangrijkste voordelen ze bieden.

In deze module gaan we dieper in op het assortiment SB en SBA dompelbare drukverhogingspompen, de toepassingen waarvoor ze doorgaans worden gebruikt, en de belangrijkste voordelen die ze bieden. Laten we beginnen.

De SB en SBA modellen zijn dompelbare drukverhogingspompen die zijn ontworpen voor gebruik in huishoudelijke watertoepassingen. Ze worden rechtstreeks in een tank of put geïnstalleerd en zorgen voor een constante waterdruk waar en wanneer dat nodig is. De pompen worden doorgaans gebruikt voor:

Het verhogen van de waterdruk vanuit een watertank…

Of buffertanks, zowel boven-… als ondergronds

Het opvangen van regenwater vanuit buiten- … of binnentanks

Tuinirrigatie, met regenwater … of water uit ondiepe putten.

Ze kunnen een debiet leveren tot…  drie kubieke meter per uur, waardoor ze voldoen aan de behoeften van de meeste huishoudelijke toepassingen.

De pompen zijn vervaardigd uit corrosiebestendige composiet- en RVS materialen en bieden uitzonderlijke betrouwbaarheid en duurzaamheid, waardoor ze op lange termijn consistente prestaties leveren. SB en SBA pompen zijn uitgerust met een roestvrijstalen inlaatzeef… of een drijvende zeef. Beide voorkomen dat grote deeltjes de behuizing binnendringen, waardoor de interne onderdelen worden beschermd en een soepele werking wordt gegarandeerd.

Ingebouwde veiligheidsvoorzieningen schakelen de pomp automatisch uit bij oververhitting of drooglopen, …en zodra de omstandigheden weer normaal zijn, starten de pompen automatisch opnieuw. Wanneer ze ondergedompeld zijn, werken de pompen geruisloos en bieden ze een stiller alternatief voor pompen die boven water zijn geïnstalleerd. Ze behoren bovendien tot de meest energiezuinige pompen in hun klasse, met een minimale efficiëntie-index (MEI) van 0,70.

De installatie is ook eenvoudig, aangezien elke pomp wordt geleverd met een hijsoog, een terugslagklep en 15 meter elektriciteitskabel. Naast deze gemeenschappelijke kenmerken beschikt het SBA model ook over een geïntegreerde regelaar voor plug-and-pump gemak. Dit was onze introductie tot de Grundfos SB en SBA dompelpompen voor drukverhoging. In de volgende module zullen we ontdekken hoe ze werken in toepassingen voor regenwateropvang.