pagetype.research-and-insight
BACnet
BACnet is een datacommunicatieprotocol voor gebouwautomatisering en besturingsnetwerken. Het is een gestandaardiseerde technologie voor gebouwautomatisering en ondersteunt een groot aantal specifieke fysieke netwerkstandaarden, waardoor het ideaal is voor gebruik op alle automatiseringsniveaus. BACnet is een internationale standaard voor gebouwbeheersystemen (GBS) wereldwijd.
Open technologie BACnet is een open technologie, wat betekent dat elke fabrikant het protocol kan gebruiken voor de overdracht van gegevens van aangesloten apparaten zoals pompen, kleppen, ketels, koelers, ventilatoren, sensoren etc. Speciaal ontworpen voor gebouwautomatisering heeft BACnet een voordeel ten opzichte van veel andere beschikbare veldbussen. Het is zeer schaalbaar waardoor het geschikt is voor zowel kleine als grote systemen/netwerken.
Diensten Een operator/gebouwbeheerder kan de aangesloten apparaten op afstand besturen, inclusief in/uitschakelen, wijzigen van bedrijfsmodus en instellingen. Maar een BACnet-apparaat biedt ook een scala aan diensten, zoals gegevensoverdracht, planning, trends, alarmeren etc. Met statusmeldingen, alarmen, bedrijfsuren, energieverbruik etc. van de aangesloten apparaten kan de gebouwbeheerder continu de werking van het gebouw optimaliseren.
Toepassingen BACnet wordt vooral gebruikt binnen de volgende gebouwtoepassingen:
- Verwarming, ventilatie, airconditioning (HVAC)
- Verlichtingsregeling
- Beveiligingssystemen en brandalarmsystemen
- Bewaking van de lift
- Pompbesturing en -bewaking
- Toegangscontrole van het gebouw
- Bewaking van de energievoorziening
Compatibiliteit De BACnet-standaard ondersteunt diverse fysieke media, die de fysieke basis van een netwerk vormen. Dit maakt het bruikbaar voor zowel hoge snelheid met dure bedrading als voor lage snelheid met goedkope bedrading.
Communicatie Interface Modules en Units (CIM/CIU) van Grundfos zorgen voor de verbinding met BACnet-compatibele circulatiepompen in toepassingen binnen gebouwen.