Onderzoek En Inzicht

Balanspunt

Bij elk thermisch warmtewisselingsproces heeft een mengsel van twee energiestromen een nieuw stadium of fase tot gevolg, het balanspunt genaamd. Hier wordt een gemeenschappelijke temperatuur, vochtigheid of enthalpie bereikt. Het mengsel van warm en koud water in een kraan is een briljant voorbeeld van een balanspunt. Het vereist de aanpassing van twee stromen om een vereiste temperatuur te bereiken.

Het balanspunt kan worden weergegeven met een eenvoudige formule die de energieflux voor elk van de twee stromen aangeeft. In HVAC-toepassingen wordt het balanspunt berekend en weergegeven in een Mollier IX diagram. Een mengsel van warme en koude lucht met een bepaalde vochtigheid heeft een mengsel met een nieuwe temperatuur en vochtigheid tot gevolg.

Grundfos-circulatiepompen zorgen voor een juiste mix voor balanspuntverwarming en airconditioning.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.