Onderzoek En Inzicht

Chloordioxide

Ontsmetting van water met chloordioxide is een zeer efficiënte en milde manier om legionellabacteriën en allerlei micro-organismen in water te bestrijden, zoals virussen, parasieten en schimmelsporen.

Chloordioxide doodt micro-organismen in het water door de transporteiwitten in de levende cellen op irreversibele wijze via oxidatie te vernietigen. Chloordioxide heeft een veel krachtiger ontsmettende werking tegen allerlei ziektekiemen en verontreinigingen zoals virussen, bacteriën, schimmels en algen dan de meeste andere biociden. Het oxidatiepotentieel is hoger dan met chloor, en er zijn minder chemicaliën nodig. Bovendien kunnen ziektekiemen die resistent zijn tegen biociden volledig worden gedood met chloordioxide.

Chloordioxide wordt gegenereerd uit natriumchloriet en zoutzuur. Wanneer de twee componenten worden gemengd, wordt het oxiderende ontsmettingsmiddel chloordioxide gevormd in een chemische reactie samen met de ongevaarlijke bijproducten zout en water.

Voordelen:

  • Verwijdert biofilm effectief
  • Effectief tegen bacteriën in biofilm en vrije bacteriën die in het water drijven
  • Effectief tegen bacteriën en biofilm in dode hoeken zonder waterstroming
  • Zeer lang resterend effect in het systeem. De ClO 2 blijft dagen in het water
  • Heeft geen invloed op de geur en de smaak van het water
  • Niet gevoelig voor de pH-waarde van het water
  • Lage life cycle costs

Nadelen:

  • Als zoutzuur (HCl) en natriumchloriet (NaClO 2 ) worden gemengd, dan is er tijdens deze handeling een risico dat chloordioxidegas gevormd wordt dat schadelijk is

Grundfos levert de Oxiperm chloordioxide (ClO 2 ) bereidings- en doseersysteem voor waterontsmetting.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.