Hoe behandel ik overstromingen in mijn huis?
Zware regen, overstromende rivieren, gebarsten leidingen – als je hulpeloos moet toekijken hoe je eigen huis vol water loopt, is tijd cruciaal om kostbare waterschade te voorkomen.
Vroege en slimme reactie minimaliseert grote schade aan eigendommen aanzienlijk: mits je de benodigde apparatuur bij de hand hebt in geval van nood. Met de MULTIBOX kun je snel reageren in geval van crisis als je kelder onder water staat. Naast de UNILIFT CC vuilwaterpomp bevat het alle benodigde slangen en materialen voor snelle kelderafvoer.
Preventieve beschermingsmaatregelen zullen in de toekomst steeds belangrijker worden: Door klimaatverandering zullen bijzondere weersomstandigheden langer aanhouden, wat betekent dat steeds meer gebieden blootgesteld zullen worden aan potentiële overstromingsrisico's. Als gevolg hiervan zal de infrastructuur vaker en onverwacht overbelast worden door overstromingen en stortbuien. Beveilig jezelf en je eigendom vroegtijdig met onze betrouwbare oplossingen – met de MULTIBOX, jouw noodpakket in geval van overstroming, bescherm je je eigendom effectief.
In deze video laten we je zien hoe je de MULTIBOX en de UNILIFT CC correct gebruikt voor kelderafvoer – of als een perfect alternatief om je vijver of zwembad leeg te maken
In geval van nood - alle apparatuur is gecombineerd in de MULTIBOX
De MULTIBOX is speciaal ontworpen voor bescherming tegen overstromingen en zware regen. Met als doel alles bij de hand te hebben op één plek, vooral in noodsituaties. De draagbox bevat alles wat je nodig hebt om je huis te beschermen: een extra lange 15 m drukslang met roestvrijstalen knikbescherming, die maximale pompprestaties garandeert, zelfs bij scherpe bochten; een geïntegreerde terugslagklep die terugstroming voorkomt, en de Grundfos UNILIFT CC waterpomp met een 10 m kabel.
Wanneer elke seconde telt.
Altijd klaar voor direct gebruik – precies de zekerheid die je nodig hebt van een afvoerpomp in geval van nood. Met de UNILIFT CC als het hart van ons noodpakket hebben we precies dat bereikt: Dankzij de multi-size adapter, de verticale en horizontale aansluitopties en de geïntegreerde terugslagklep, hoef je niet te prutsen met aansluitingen of wanhopig op zoek te gaan naar adapters en accessoires. Wanneer het erom gaat – pak de MULTIBOX, sluit de pomp aan en bespaar waardevolle minuten. Past altijd en overal.