Spoelwater voor de glasindustrie

Hoogwaardig spoelwater verbetert de afwerking, kwaliteit en duurzaamheid van het product

Spoelwater wordt binnen een aantal industrieën gebruikt om een product van hoge kwaliteit te verkrijgen en om de productiefaciliteiten schoon te houden. Grundfos kan zowel de kennis als de apparatuur aanbieden die u nodig heeft voor het ontwerpen van een nieuw spoelwatersysteem of het aanpassen van een bestaand systeem.

We hebben spoelwateroplossingen ontworpen voor industrieën zoals farmaceutica, biotechnologie, elektronica, glas, plastic, galvanisatie en in gebieden zoals brouwerijen, ziekenhuizen en laboratoria.

Verken gerelateerde technische referenties van spoelwateroplossingen

Elektronica-industrie

Een fabrikant van hoogwaardige audioproducten verhoogde de productie waarvoor een nieuwe waterbehandelingsoplossing nodig was voor de spoelzones. Vanwege gebrek aan ruimte werd gekozen voor een compacte omgekeerde osmose eenheid met een kleine ecologische voetafdruk. Om water van hoge kwaliteit te verkrijgen wordt het gedemineraliseerde water verder behandeld in een mengbed-eenheid. 

DI-spoelwater voor de productie van hoogwaardige audioproducten

De klant ontwikkelt en produceert hoogwaardige audioproducten. Om aan de groeiende vraag naar moderne aluminium kasten te voldoen, heeft de klant een nieuwe anodiserende oppervlaktebehandelingslijn geïmplementeerd. Voor dit doeleinde is gedemineraliseerd spoelwater met een hoge zuiverheid nodig. Het resultaat is een exclusief uiterlijk en topkwaliteit van het product.

Grundfos heeft een nieuwe waterbehandelingsoplossing geleverd en geïnstalleerd voor de productie van gedemineraliseerd water. Wegens ruimtegebrek werd gekozen voor een compacte RO-eenheid met een klein formaat. Na de RO-eenheid wordt het water verder gepolijst in een mengbedeenheid om de hoge waterkwaliteit te bereiken. De mengbed-eenheid is bedoeld voor regeneratie buiten de locatie, ter ondersteuning van het ruimteprobleem en de zorg voor een volledig chemicaliënvrije oplossing.

Industrie: Elektronica-industrie | Oppervlaktebehandelingsindustrie

Toepassing: Spoelwater

 

Technische gegevens

  • Debiet: 250 l/u
  • Geleidbaarheid < 2 µS/cm

Eenheden in de installatie:

  • Beschermende voorfilter
  • Compacte RO-eenheid type CU:RO SM41 B1-1-A met SE30C bedieningspaneel
  • Mengbed-eenheid type SILEX 41
  • Accumulatietank in PP (polypropyleen) voor DI-water
  • Automatische boosterpomp

Glasindustrie

Een grote internationale fabrikant van vlakglas gebruikt een volledig geautomatiseerde, plug-and-play compacte waterbehandelingseenheid voor de spoelzones. Het spoelwater wordt hergebruikt, gerecirculeerd door een speciale dubbelfilter. Dit is een combinatiefilter met grind en actieve kool. 

Waterbehandeling voor glaswasmachines

Een grote internationale fabrikant van vlakglas heeft een alles-in-één, volledig geautomatiseerde plug-and-play waterbehandelingseenheid geïnstalleerd voor verschillende spoelzones. In totaal heeft de klant 14 alles-in-één eenheden die op verschillende locaties in bedrijf zijn. Met jarenlange ervaring in waterbehandeling voor de glasindustrie heeft Grundfos een uitgebreide standaardoplossing ontworpen die bestaat uit:

  • Gedemineraliseerd spoelwater: Water wordt voorbehandeld in een ionenwisselaar voor ontharding en vervolgens gedemineraliseerd met behulp van chemicaliënvrije omgekeerde osmose. Dit proces zorgt ervoor dat er geen vlekken, vuil of residu achterblijven, wat de hechting van PVB-folie aanzienlijk verbetert.
  • Waterbesparing: Een efficiënt recyclingproces vermindert de vraag naar vers water. Spoelwater wordt hergebruikt/gecirculeerd via een dubbel filter dat grind en actieve kool combineert, waardoor snijvloeistof, residu en deeltjes zoals glassplinters en verontreinigingen worden verwijderd.
  • Opslagtank en opvoerpomp: Suppletiewater en gerecycleerd water worden verzameld in een opslagtank. Het behandelde water wordt vervolgens door een geïntegreerde pomp naar de spoelzones gepompt.
  • Automatisering: Het proces is volledig geautomatiseerd met sensoren en triggers die zorgen voor een soepele werking. De eenheid is voorbereid op integratie met andere besturingssystemen.

Industrie: Glasindustrie

Toepassing: Spoelwater

 

Technische gegevens: 

  • Gedemineraliseerd water: 350 l/u
  • Circulatiewater: 2400 l/u
  • Geleidbaarheid: 10-30 μS/cm

eenheden in de installatie

  • Onthardingsunit type SM 41
  • Pekeltank voor zouttabletten
  • Omgekeerde osmose-eenheid type RO B1-1
  • Dubbel filtersysteem type FNSA 40D
  • Drukverhogingspomp type MQ 3-45
  • PLC-bedieningspaneel

Automobielindustrie

Een toonaangevende leverancier van geavanceerde vormtechnologie voor exclusieve auto's maakt gebruik van demineralisatiesystemen met UPCORE ™ technologie voor het produceren van hoogkwalitatief spoelwater. Dit systeem is zelfreinigend en heeft een zeer laag chemicaliënverbruik, wat resulteert in lagere bedrijfskosten. 

Spoelwater voor oppervlaktebehandeling in de automobielindustrie

De klant is een toonaangevende leverancier van geavanceerde vormtechnologie voor de carrosseriebouw van kwalitatieve auto's. In hun lakstraat gebruiken ze kathodische elektrodepositie, ook wel bekend als kathodische dompelcoating of kataforetische lak: een hoogwaardig en economisch coatingproces voor alle metalen onderdelen die onder water worden gedompeld. Voor dit proces hebben ze een grote hoeveelheid spoelwater van hoge kwaliteit nodig.

Na meer dan 20 jaar in bedrijf te zijn geweest was het nodig om enkele defecte onderdelen te repareren en de besturing van de bestaande demineralisatie-installaties te vervangen. Op basis van een winstgevendheidsanalyse besloot de klant echter de complete installatie te vervangen door nieuwe, moderne technologie die veel waardevolle voordelen voor de bedrijfsvoering biedt.

Technisch gezien werden de oude ontkalkers met co-current regeneratie vervangen door UPCORE-technologie (UPflow COuntercurrent REgeration) vanwege de volgende kenmerken:

Het systeem is zelfreinigend waardoor constant een laag drukverlies en een probleemloze werking gegarandeerd zijn.

Het geoptimaliseerde gebruik van de regeneratiechemicaliën leidt tot lagere bedrijfskosten. 

Industrie: Automobielindustrie

Toepassing:  Spoelwater

 

Technische gegevens: 

  • Debiet: 4 m³/u
  • Geleidbaarheid: < 5 µS/cm

Eenheden in de installatie

  • Zakfilter type 2-EF5-F
  • UPCORE ontkalkingseenheden: 2 x DPC 600H/1200H

Verminder en hergebruik het spoelwater met waterbehandelingstechnologieën

Complexe werkprocessen, hoge productiesnelheden en geavanceerde producten stellen zware eisen aan de kwaliteit en hoeveelheid van het spoelwater.

Vaak is hergebruik of recirculatie van het spoelwater een groot economisch voordeel omdat het waterverbruik wordt verminderd. Hergebruik is heel gunstig wanneer het spoelwater vervuild raakt tijdens het proces en daarom een afvalwaterbehandeling vereist voordat het wordt afgevoerd.

In de meeste gevallen zijn voor hergebruik van water de volgende technologieën nodig:

Hoe kunnen we je helpen?

Of u nu een product wilt kopen of enkel advies wenst bij een Grundfos-expert, wij helpen u graag verder om het maximale uit uw waterbehandelingsoplossing te halen! Neem gerust contact met ons op als je ondersteuning wenst.