Artikel
Bespaar water en energie door middel van proportionele druk
Optimale werking van waterdrukverhogingssystemen
In veel drukverhogingssystemen voor water in utiliteitsgebouwen is het de standaard geworden om constante druk toe te passen. Het is echter veel beter om de proportionele-drukmodus te gebruiken.
De proportionele-drukmodus past zich namelijk aan de hoeveelheid druk die nodig is aan, wat al snel tot water- en energiebesparingen leidt. Daarnaast zorgt deze modus voor meer gebruiksgemak omdat de aanpasbaarheid van de pomp aan de hoeveelheid die nodig is zorgt voor een constantere watertoevoer wanneer de gebruiker dit nodig heeft.
Intelligente multizone-regeling
In grotere watersystemen kunnen er eindgebruikers zijn met zeer verschillende waterverbruikprofielen en drukbehoeften. Dus hoe komt u tegemoet aan al deze drukbehoeften vanuit dezelfde drukverhogingsinstallatie?
Bespaar tot 33% energie
Ontdek hoe u energie kunt besparen en de kosten kunt verlagen door boosters te bedrijven op basis van proportionele druk, en hoe u meerdere externe druksensoren kunt aansluiten op hetzelfde systeem.