Onderzoek En Inzicht
Zeefkorf
Een zeefkorf is een apparaat dat wordt gebruikt voor het tegenhouden of verwijderen van zwevende of drijvende vaste stoffen in de vloeistofstroom om pompen, kleppen etc. te beschermen tegen beschadiging of verstopping.
Een zeefkorf is een apparaat met openingen (6-150 mm), meestal met uniforme grootte, gebruikt voor het tegenhouden of verwijderen van zwevende of drijvende vaste stoffen in de vloeistofstroom. De zeefkorf voorkomt dat vaste stoffen een bepaald punt in een leiding passeren om pompen, kleppen etc. te beschermen tegen beschadiging of verstopping. Het zeefelement kan bestaan uit parallelle stangen, staven, draden, rooster, gaas of geperforeerde plaat.
In een standaard pompputinstallatie wordt de zeefkorf direct bij de inlaat geplaatst, waardoor deze gemakkelijk kan worden geleegd en gereinigd. In Zuid-Europa wordt de zeefkorf meestal in pompputten geplaatst.
Grundfos zorgt voor een beter hydraulisch ontwerp van de inlaat van de pompput om de zwevende of drijvende vaste stoffen in de vloeistofstroom te helpen verwijderen, bijvoorbeeld met een zeefkorf.