SDI-meting (Silt Density Index): Is uw voedingswater geschikt voor RO- of NF-behandeling?

Begrijp het vervuilingspotentieel van uw voedingswater voordat het uw membranen bereikt. Silt Density Index (SDI) helpt bij het evalueren van de kwaliteit van het voedingswater zodat u de juiste voorbehandeling kunt selecteren vóór de behandeling via omgekeerde osmose en nanofiltratie.

Wij helpen u bij het verkennen van SDI-testen, interpretatierichtlijnen en voorbehandelingsoplossingen.

Hoe de SDI-test werkt

De SDI-test vergelijkt de tijd die nodig is om een specifiek watervolume te verzamelen voor en na filtratie. De toename in filtratietijd geeft de hoeveelheid deeltjes en colloïdaal materiaal aan in het water. De standaardtestduur is 15 minuten.

Bereken uw SDI-waarde

  • ti = de tijd die nodig is om 100 ml af te tappen.
  • tf = de tijd die nodig is om 100 ml af te tappen na 15 minuten filteren.
  • T = de totale testtijd (altijd 15 minuten of minder)

SDI-meeteenheid

De SDI-meeteenheid biedt een eenvoudige en betrouwbare manier om de kwaliteit van het voedingswater te evalueren vóór RO- en NF-behandeling. Ontworpen met hoogwaardige componenten, helpt het bij het garanderen van een nauwkeurige en consistente SDI-meting.

Belangrijke componenten:

  1. Inlaatklep
  2. Drukregelventiel
  3. Filterbevestigingssysteem

 

Neem contact met ons op voor meer informatie en een aanvraag voor het gegevensblad van de SDI-meeteenheid. 

Hoe SDI meten met de SDI-meeteenheid

Leer hoe u de SDI-test uitvoert en het resultaat nauwkeurig berekent. De video leidt u door de apparatuur, de testprocedure en de interpretatie van de meting.

Referentieblad voor berekende SDI

Gebruik de referentietabel om uw SDI-resultaat snel te evalueren en inzicht te krijgen in het vervuilingspotentieel van uw voedingswater.

Voor betrouwbare resultaten moeten ten minste twee metingen vergelijkbare SDI-waarden (+/- 0,5) hebben. 

  • SDI < 3: Lage vervuilingsneiging
  • SDI 3 tot 5: Matig vervuilingsrisico. Aanvaardbaar voor veel toepassingen maar zorgvuldige toezicht houden is vereist.
  • SDI < 5: Hoog vervuilingsrisico. Het water vereist aanvullende voorbehandeling voordat het als voedingswater voor RO of NF wordt gebruikt.

Als uw waterkwaliteit niet geschikt is voor RO- of NF-behandeling

Water met een SDI boven 5 wordt over het algemeen als ongeschikt beschouwd voor directe RO- of NF-behandeling vanwege het verhoogde risico op membraanvervuiling. Een geschikte voorbehandeling kan echter vaak het vervuilingspotentieel verminderen en een betrouwbare productie van gedemineraliseerd water mogelijk maken. Ontdek onze waterbehandelingsoplossingen voor een juiste voorbehandeling. 

Hulp nodig bij het evalueren van de kwaliteit van het voedingswater?