Kwaliteit van onthard water met beproefde zuiveringstechnologieën

Onthard water

Hard water bevat calcium en magnesium die kalkaanslag kunnen veroorzaken in leidingen, warmtewisselaars, boilers en membranen. In industriële processen leidt dit tot een lagere efficiëntie, een hoger energieverbruik, meer onderhoud en ongeplande stilstand. Waterontharding verwijdert hardheid in een vroeg stadium, waardoor apparatuur wordt beschermd en een stabiele, voorspelbare werking van het gehele waterbehandelingssysteem wordt gegarandeerd.

Waar wordt waterontharding toegepast?

Waterontharding wordt gebruikt als voorbehandeling voor geavanceerde technologieën en als zelfstandige oplossing voor drinkwater- en proceswatertoepassingen. In sectoren zoals de voedingsindustrie& voor de productie van dranken en farmaceutische producten wordt onthard water van drinkwaterkwaliteit rechtstreeks gebruikt om een ​​constante kwaliteit en betrouwbare werking te garanderen.

Verwijderde elementen
  • Calcium (Ca++ )
  • Magnesium (Mg++ )

Voorbehandeling voor omgekeerde osmose

Het verwijderen van calcium en magnesium vóór RO beschermt de membranen tegen kalkaanslag, waardoor stabiele prestaties, een lager energieverbruik en een langere levensduur van het membraan worden gegarandeerd. Ontharden helpt bij het waarborgen van een betrouwbare werking en voorspelbare waterkwaliteit op RO gebaseerde systemen.

Ketelvoedingswater en verwarmingssystemen

Onthard water wordt veel gebruikt als ketelvoedingswater om kalkaanslag in ketels, warmtewisselaars en stadsverwarmingssystemen te voorkomen. Dit verbetert de warmteoverdracht, vermindert de onderhoudsvereisten en ondersteunt een energiezuinige bedrijfsvoering.

Drinkwaterbehandeling bij waterleidingbedrijven

Grondwater bevat vaak een hoge hardheid. Ontharding helpt kalkafzettingen in distributienetten, huishoudelijke leidingen en installaties te voorkomen en verbetert de betrouwbaarheid van de infrastructuur op lange termijn en het comfort van de eindgebruiker.

Drinkwaterkwaliteit voor industrieel gebruik

In industrieën zoals de levensmiddelenindustrie& dranken, farmaceutische producten en nutsbedrijven, wordt onthard water met drinkwaterkwaliteit direct gebruikt in productieprocessen, waarbij een consistente kwaliteit wordt gewaarborgd met de uitdaging om kalkaanslag te minimaliseren.

Bekijk de producten die worden gebruikt voor het ontharden

Verken gerelateerde technische referenties

Waterbehandeling voor sapproductie

Waterbehandeling voor sapproductie

Rynkeby Foods A/S is de grootste producent van sap en limonades in de Scandinavische regio.

In verband met een uitbreiding van de productie was er ook behoefte aan een grotere hoeveelheid proceswater. Grundfos heeft de waterbehandelingsoplossing geleverd voor het produceren van de waterkwaliteiten onthard water en gedemineraliseerd water voor de volgende doeleinden:

  • reiniging
  • suppletiewater voor de stoomketel
  • spoelwater voor sapflessen
  • smeermiddel voor pompen geschikt voor levensmiddelen

Industrie: Voedingsindustrie

Toepassing: Ketelwater | Proceswater | Spoelwater

 

Technische gegevens:

  • Debiet gedemineraliseerd water: 8 m³/u
  • Geleidbaarheid: <20 µS/cm
  • Debiet boosterpomp: 80 m³/u

Eenheden in de installatie:

  • Onthardingseenheid type SMH 1202-F
  • Omgekeerde osmose-eenheid type RO C3-6 met SE30-bedieningspaneel
  • Buffertank in PP 39 m³
  • Boosterpomp

Waterbehandeling voor het hygiënisch wassen van textiel

Waterbehandeling voor het hygiënisch wassen van textiel

Grundfos heeft een complete waterzuiveringsinstallatie ontworpen, geproduceerd, geleverd en geïnstalleerd voor de productie van water voor het wassen van textiel en ketelvoedingswater.

Het bedrijf achter de wasserij is SALESIANER MIETTEX, een bekend bedrijf met meer dan 100 jaar ervaring in textielbeheer. De productiefaciliteit heeft een grote focus op duurzaamheid en hygiënisch wassen. 

Industrie : Wasserijen | Textielindustrie

Toepassing : Ketelwater | Proceswater

 

Technische gegevens

  • Debiet waswater: 70 m³/u
  • Debiet ketelvoedingswater: 3 m³/u
  • Geleidbaarheid: < 20 µS / cm

Eenheden in de installatie:

  • Onthardingseenheid type STFA 25 met bedieningspaneel SE20
  • Pekelmaker type SE3500 met SE10 bedieningspaneel
  • Opslagtank voor onthard water
  • Boosterpompen: 3 x CRNE 20-4
  • Opslagtank voor warm water
  • Boosterpompen: 3 x CRNE 45-2
  • Onthardingseenheid type SMH362 met SE20 bedieningspaneel
  • Omgekeerde osmose-eenheid type RO B2-8 met SE30 bedieningspaneel
  • Opslagtank voor gedemineraliseerd water 3 m3

Waterontharder met lange levensduur voor verwarmings-installaties

Waterontharder met lange levensduur voor verwarmingsinstallatie

Onthardingseenheden zijn een investering van lange duur en Grundfos gebruikt de beste beschikbare materialen. Dit is de reden waarom de bestaande waterontharder van een Deense verwarmingsinstallatie na 20 jaar nog werkt. Pas na een ingrijpende renovatie werd besloten om de bestaande installatie te vervangen door een nieuwer model. Volgens de operator had het gemakkelijk nog een paar jaar kunnen meegaan.

Grundfos heeft de nieuwe waterontharder met volumeregeling en een nieuwe druktank geleverd en geïnstalleerd. Ontharding voorkomt kalkaanslag in leidingen, stoomketels en warmtewisselaars.

Het voordeel van een volumegeregelde eenheid is dat deze zijn capaciteit volledig benut. Het kan een goede en economische oplossing zijn voor een onregelmatig waterverbruik aangezien het aantal regeneraties is aangepast aan het verbruikspatroon.

De nieuwe waterontharder produceert 2.500 m3 onthard water per jaar, dat wordt verwarmd en via een druktank naar de verbruikers wordt gestuurd.

Industrie: Warmte- en energiecentrales
Toepassing: Ketelwater | Water voor stadsverwarming

 

Technische gegevens

  • Debiet: 2500 m³/jaar

Eenheden in de fabriek:

  • Onthardingseenheid SMH 362 met SE20-bedieningspaneel
  • Druktank
  • Opslagtanks

Waterontharding door ionenuitwisseling bij gemeentelijke drinkwaterzuivering

Waterontharder (ionenwisseling) in stadswaterzuivering

Als het eerste waterbedrijf in Denemarken, TÅRNBYFORSYNING levert onthard drinkwater met behulp van ionenwisselaartechnologie. De onthardingseenheid wordt geleverd door Grundfos.

De aanwezigheid van calcium (Ca) en / of magnesium (Mg) in water heeft tot gevolg dat water als "hard" wordt beschouwd. Calcium- en magnesiumionen in water reageren met warmte en metalen leidingen en zorgen voor kalkafzetting. Bovendien reageert hard water met chemische stoffen zoals reinigingsmiddelen die de effectiviteit van vrijwel elke reiniging verminderen. Hard water kan worden verzacht met behulp van een ionenuitwisselingsproces.

Industrie : Het waterleidingnet

Toepassing : Drinkwater

Technische gegevens

  • Debiet: 3 x 55 m³/uur (max.)

Eenheden in de fabriek

  • Onthardingseenheid type STFA 17 triplex
  • Zouttank met een capaciteit van 30 ton
  • UV-desinfectie-eenheid type Wedeco Spektron 180

Klaar om uw waterkwaliteit te waarborgen?