Onderzoek En Inzicht
Sprinkler-systeemtypen
Het type brandinstallatie - nat systeem, droog systeem, deluge- en pre-actie-systeem - is afhankelijk van de temperatuur (vorst of geen vorst) en de activeringsmethode voor het brandblussysteem.
Sprinklersystemen zijn bedoeld om de brand te beheersen of te onderdrukken. Het vuur wordt niet geblust voordat de brandende materialen zijn uitgeput of handmatig zijn gedoofd door brandweerlieden. Adviserende of ontwerpende ingenieurs selecteren verschillende soorten installaties, afhankelijk van het type en het gebruik van het gebouw.
Natte systemen
Natte sprinklersystemen worden het meest gebruikt. De leidingen zijn gevuld met water onder druk en worden alleen geïnstalleerd in vorstbestendige gebouwen. Omdat ze simpel zijn, zijn ze ook zeer betrouwbaar.
Wanneer een automatische sprinkler gedurende voldoende lange tijd wordt blootgesteld aan een temperatuur op of boven het aangegeven temperatuurniveau, dan breekt het warmtegevoelige element (bijv. een glazen bol), waardoor water (onder druk gehouden) uit de sprinkler kan stromen.
Droge systemen
Droge systemen worden geïnstalleerd in ruimtes waar de omgevingstemperatuur koud genoeg kan zijn om het water in een nat systeem te bevriezen, waardoor een nat systeem onbruikbaar wordt. Droge systemen worden meestal gebruikt in koeltoepassingen, parkeerplaatsen en in onverwarmde gebouwen of watergevoelige gebieden, aangezien droge systemen geen water lekken.
De sprinklerleiding is gevuld met perslucht. Een speciale alarmklep wordt gebruikt om de sprinklerleiding en de watertoevoerleiding te scheiden. Wanneer één of meer van de automatische sprinklers aan een temperatuur wordt blootgesteld op of boven het aangegeven temperatuurniveau, dan gaat deze open, zodat de lucht in het leidingwerk uit die sprinkler kan ontsnappen.
Als de luchtdruk in het leidingwerk daalt, dan verandert het drukverschil over de alarmklep. De alarmklep wordt geopend, waardoor water het leidingsysteem kan binnengaan. De waterstroom uit de sprinklers wordt vertraagd totdat de lucht uit de sprinklers is afgevoerd.
Droge systemen zijn daarom niet zo snel in de beginfase van een brand. Maar de enige vertraging voordat water via de sprinklers wordt verdeeld komt doordat de lucht uit de leiding wordt afgevoerd. Dit betekent dat er mogelijk ernstige waterschade kan ontstaan.
Deluge-systemen
Deluge-systemen zijn systemen waarbij alle aangesloten sprinklers open zijn. Deze sprinklers hebben geen sensor (glazen bol). Deluge-systemen worden gebruikt in gebieden waar bezorgdheid bestaat over snelle verspreiding van brand. De open sprinklers verspreiden het water over het hele gebied.
Het leidingwerk is gevuld met atmosferische druk, en een mechanisch geactiveerde 'deluge'-klep wordt geopend in geval van brand, waardoor het water de sprinklerleiding kan vullen. 'Deluge' is Engels voor stortvloed. De 'deluge'-klep wordt geactiveerd door een signaal van een brandalarmsysteem en blijft open als deze eenmaal is geactiveerd. Het brandalarmsysteem bestaat uit rook- of hittemelders die het alarmsysteem activeren en de 'deluge'-klep openen.
Pre-actie-systemen
Pre-actie-sprinklersystemen zijn gespecialiseerd voor gebruik op locaties waar onbedoelde activering ongewenst is. Dit kunnen musea zijn, of speciale technologiebedrijven, datacenters met veel computers etc.
Grundfos levert brandbluspompen voor watervoorziening aan verschillende typen sprinklersystemen voor brandbeveiliging in industriële en utiliteitsgebouwen.