Onderzoek En Inzicht

Zuighoogte

Zuighoogte bij een pomp verwijst naar de druk (negatieve druk) aan de zuigzijde van de pomp.

De druk kan worden gemeten vanaf de hartlijn van het hydraulische gedeelte van de pomp tot aan het wateroppervlak aan de zuigzijde van de pomp.

In theorie zou het mogelijk moeten zijn om water aan te zuigen vanaf een diepte van 10,33 m, maar hiervoor is een absoluut vacuüm nodig. In de praktijk ligt het maximum daardoor veel lager.

Ter vermijding van cavitatie (het verschijnsel van de vorming van dampbellen van een stromende vloeistof in een gebied waar de druk van de vloeistof tot onder de dampspanning daalt) is het van belang om de vereiste NPSH (netto positieve zuighoogte) te vergelijken met de beschikbare NPSH.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.