Waterbehandeling voor een gecombineerde gas- en stoomturbine: STEG-installatie
Grundfos heeft een waterzuiveringsinstallatie geleverd voor één van Polen's grootste gecombineerde gas- en stoomturbine met een opwekkingscapaciteit van 400 MVe en 240 MWt, gelegen in de stad Stalowa Wola.
Dit project is een van de eerste hypermoderne grote STEG-gasgestookte elektriciteitsprojecten in Polen en maakt deel uit van Polen's streven om de afhankelijkheid van het gebruik van steenkool voor elektriciteitsopwekking te verminderen.
De waterbehandelingsinstallatie is ontworpen en gebouwd voor het leveren van aanmaakwater voor hogedrukketels en voor het voedingswater van het stadsverwarmingsnet.
De waterbron is een rivier. De eerste stap van de behandeling is coagulatie en uitvlokking, gevolgd door zandfiltratie. De EDR-eenheid (elektrodialyseomkering) als gedeeltelijke ontziltingsinstallatie wordt nadien gebruikt.
Hierna ondergaat het water een membraanfiltratie via een dubbele doorgang RO-eenheid. De voorbehandeling van de DPRO is een antiscalantdosering en NaOH wordt gedoseerd tussen de RO-trap om vrije CO2 te binden. Tenslotte wordt het water gepolijst via EDI om ultrazuiver water te bereiken.
Daarnaast is er een volautomatisch CIP-systeem beschikbaar om de RO-membranen gemakkelijk te reinigen wanneer dat nodig is. De installatie kan werken met flexibele output dankzij de frequentiegestuurde RO pompen.