Upgrade naar SOLOLIFT2 – de ideale vervanging voor huishoudelijk afvalwaterbeheer

Waarom een oud pompsysteem of vergruizer vervangen?

Als je klant al in zijn of haar droomwoning woont, kan het na verloop van tijd opvallen dat de pompen niet meer werken zoals verwacht.

Naarmate afvalwaterinstallaties ouder worden, kunnen er ongewenste problemen optreden.

Je klanten merken misschien dat hun pompsystemen of vergruizers steeds vaker verstopt raken, lekken of onaangename geuren verspreiden. De pompen kunnen minder efficiënt worden en meer lawaai maken door slijtage. Onderhoud wordt dan moeilijker en vaak ook rommelig.

In dat geval is het tijd om een vervanging te overwegen. Als installateur hoef je niet per se te kiezen voor een identiek model. Overweeg in plaats daarvan een upgrade – naar SOLOLIFT2.

Onze vervangslang, beschikbaar als accessoire, maakt het eenvoudig om een bestaande Grundfos-pomp te vervangen, evenals vergelijkbare producten van andere merken. We bieden ook adapters aan die het makkelijker maken om aan te sluiten op stijve leidingen en die je helpen bij vervangingstaken. Bekijk de volledige lijst met accessoires op onze website of in onze SOLOLIFT2 Data booklet, (p.12).

Waarom upgraden naar SOLOLIFT2?

Flexibel, robuust en eenvoudig te installeren – SOLOLIFT2 is de ideale vervanging. Het moderniseert de bestaande installatie van een pompsysteem of vergruizer en biedt tal van voordelen ten opzichte van oudere systemen:

  • Compact ontwerp. SOLOLIFT2 past moeiteloos in bestaande ruimtes.
  • Flexibele installatie. Verkrijgbaar met verticale en horizontale in- en uitlaatverbindingen. Er is ook een reeks accessoires beschikbaar om vervanging en installatie eenvoudiger te maken.
  • Schoon en eenvoudig te onderhouden. Dankzij het modulaire ontwerp kun je de geïntegreerde motor en vergruizer eenvoudig uitnemen voor reiniging of onderhoud – zonder dat je je handen vuil hoeft te maken.
  • Robuust en betrouwbaar. SOLOLIFT2 is gebouwd om lang mee te gaan, met een geïntegreerd terugslagklep en hogedruktanks die lekken, terugstroming en nare geurtjes voorkomen. Het C-3 model is bovendien bestand tegen heet water tot wel 90°C.
  • Slechts vijf varianten. Daardoor is het eenvoudiger om het juiste model te kiezen. Het universele assortiment betekent ook minder onderdelen op voorraad – wat ruimte, tijd en geld bespaart.

Hoe kies je de juiste vervanging?

De SOLOLIFT2-reeks bestaat uit slechts vijf varianten die ontworpen zijn om vrijwel elke huishoudelijke toepassing aan te kunnen. Hieronder vind je een overzicht van oudere modellen van Grundfos SOLOLIFT pompsystemen en vergruizers, zodat je eenvoudig een directe vervanging kunt kiezen.

SOLOLIFT2 is ook de ideale vervanging voor veel vergelijkbare producten van andere merken – en je hoeft niet per se te kiezen voor een identiek model. Kies gewoon het SOLOLIFT2-model dat het beste past bij het type afvalwater dat verwerkt wordt en het aantal benodigde inlaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de juiste maatvoering, bekijk de SOLOLIFT2 Quick Selection Guide. 

Zwart water (toilet, badkamer)

 

Grijs water (keuken, bijkeuken, badkamer exclusief toilet)

 

*Sanitaire toestellen omvatten urinoirs, wastafels, bidets en douches.

*Toestellen omvatten een vaatwasser, wasmachine, gootsteen, badkuip en andere sanitaire toestellen.

Op zoek naar een vervanging voor een bestaande opvoerinstallatie of versnijder?

Download de SOLOLIFT2 vervangingsgids en vind snel de juiste vervanger voor een bestaande opvoerinstallatie of versnijder. De gids toont 1-op-1 vervangingen van andere merken en laat zien hoe SOLOLIFT2 , de selectie, de installatie en het onderhoud eenvoudiger maakt. Download de gids en kies met vertrouwen de juiste oplossing.

Gerelateerde producten

Vind Grundfos producten relevant voor dit onderwerp.

Word SOLOLIFT2 expert in slechts enkele klikken

Bespaar tijd in je dagelijkse werk door je vaardigheden, kennis en bedrijf te verbeteren met het online leerplatform ECADEMY.

Klik op de onderstaande cursus om nu met je training te starten.