Waterbehandeling voor stadsverwarming

Waterbehandeling is vermogensbeheer

Voorkom corrosie, afzettingen en leidingbreuken in uw stadsverwarmingssysteem met de juiste waterbehandeling. Correcte waterkwaliteit is essentieel voor activabeheer.

Verwijder de zuurstof

Zuurstof is een eerste vereiste opdat corrosie kan doorgaan. Door het verwijderen van de zuurstof uit het water, voordat het het stadsverwarmingsnetwerk binnenkomt, wordt het risico op corrosie geëlimineerd. Ook is de behoefte aan zuurstofbindmiddel verminderd, en in sommige gevallen kan dit volledig vermeden worden.

Ontzilt het voedingswater

Zouten verhogen de geleidbaarheid van water en dus het risico op elektrochemische corrosie. Tegelijkertijd bieden zouten goede omstandigheden aan voor bacteriegroei en microbiële corrosie. Ontzilt voedingswater verwijdert de basis voor corrosie. 

Pas de pH aan

Circulerend stadsverwarmingswater dient een pH-waarde van 9.8 (± 0.2) te hebben, aangezien dit zorgt voor een stabiele, corrosiebestendige magnetietcoating aan de binnenkant van de stadsverwarmingsleidingen. De pH wordt aangepast door dosering van natriumhydroxide (NaOH). Door gebruik te maken van ontzilt water kan het verbruik van NaOH met meer dan 90% worden verminderd. 

Als u er niet in slaagt om goed te zorgen voor het water, kan dit zeer duur worden. Dus, voordat we kozen voor de membraanontgassingseenheid, hadden we een zeer nuttige communicatie met Grundfos. Omdat het niet alleen een component is dat u koopt en installeert is er iets meer nodig dan dat.
Lars Jørgen Dam, hoofd productie Skanderborg-Hørning stadsverwarming in Denemarken

Verbeter de waterkwaliteit met de juiste waterbehandeling

Het hoofddoel van een correcte waterbehandeling is om corrosie, afzettingen en leidingbreuken te voorkomen. Kortom, om de levensduur van de installatie te verlengen. Door het verwijderen van zouten en zuurstof uit het water van het stadsverwarmingssysteem en het aanpassen van de pH-waarde wordt de basis voor corrosie verwijderd, inclusief microbiële corrosie.

Waterontharders maken al tientallen jaren regelmatig deel uit van de waterbehandeling bij stadsverwarmingsinstallaties. Eens calcium en magnesium uit het water verwijderd zijn heeft de aanwezigheid van zouten en zuurstof nog steeds invloed op de waterkwaliteit. De geleidbaarheid zal daarom hetzelfde zijn na het ontharden. 

Ontdek onthardingseenheden

Demineralisatie door omgekeerde osmose resulteert in hoge zoutverwijdering tot 98%. Als extraatje maakt gedemineraliseerd water het gemakkelijk om het binnendringen van ruw water te detecteren zodat de voorzieningszekerheid kan worden gehandhaafd.

Ontdek omgekeerde osmose-eenheden

De zuurstof kan worden verwijderd met een membraanontgasser. Een chemicaliënvrije oplossing waardoor de behoefte aan zuurstofbindmiddel met meer dan 90% kan worden gereduceerd en in sommige gevallen volledig kan worden weggelaten.

Ontdek membraanontgassingseenheden

Waterbehandeling en preventie van corrosie in stadsverwarming

Verminder magnetietresten met een magnetisch inzetstuk

Insijpeling van ruw water, corrosieproducten en zwevend magnetiet zullen onvermijdelijk voorkomen in het stadsverwarmingscircuit, wat vervuiling en in het ergste geval storingen en stilstand veroorzaakt. Het kan echter aanzienlijk vertraagd, uitgesteld worden door gebruik te maken van de juiste technologieën.

Minimaal wordt deeltjesfiltratie met een zakkenfilter en een magnetisch inzetstuk aanbevolen. Een magnetisch inzetstuk in de deeltjesfilter vangt op efficiënte wijze magnetietresten uit het circuitwater.

Bespaar water en energie met de RO-PLUS-technologie

De RO-PLUS is een omgekeerde osmose-eenheid die geoptimaliseerd is voor een hoge wateropbrengst en een laag energieverbruik om de operationele kosten te minimaliseren. De eenheden zijn ontworpen voor een opbrengstpercentage tot 90%, zonder in te boeten op de betrouwbaarheid en de waterkwaliteit.

Huur een waterzuiveringsinstallatie voor een flexibele watervoorziening. 

Heeft u voor een beperkte periode een betrouwbare watervoorziening nodig? Of het nu gaat om drinkwater, gedesinfecteerd water, onthard water of gedemineraliseerd water, wij hebben de oplossing om uw bedrijfsvoering zonder onderbrekingen te laten doorgaan.

Onze mobiele waterzuiveringsinstallaties zijn direct inzetbaar, eenvoudig aan te sluiten en ontworpen om snel de waterkwaliteit te leveren die u nodig heeft. Geen vertragingen, geen gedoe maar gewoon een flexibele oplossing die zich aanpast aan uw situatie.

Hoe kunnen we je helpen?

Of u nu een product wilt kopen of enkel advies wenst bij een Grundfos-expert, wij helpen u graag verder om het maximale uit uw waterbehandelingsoplossing te halen! Neem gerust contact met ons op als je ondersteuning wenst.