Duurzame warmte en energie
De EU, evenals vele andere landen, heeft stadsverwarming op de agenda gezet met hun klimaatdoelstellingen. Een goede waterbehandeling is een voorwaarde voor een optimaal rendement van de investering aangezien de juiste waterkwaliteit essentieel is voor het optimaliseren van de levenscyclus van leidingen, ketels en warmtewisselaars.
Ketels en turbines voor warmte- en elektriciteitsproductie zijn zeer gevoelig voor corrosie, afzettingen en kalkaanslag, veroorzaakt door opgeloste zouten en deeltjes in het water. Het verwijderen van deze elementen is essentieel voor de operationele werking, de levensduur en de leveringszekerheid.
Compacte, in de fabriek geteste waterbehandelingsinstallatie – direct gebruiksklaar.
De afzonderlijke modules kunnen op een frame worden gemonteerd voor een complete en compacte oplossing, die direct gebruiksklaar is. Het laat ons toe om, vóór de levering, druktesten, functionaliteitstesten en fabrieksacceptatietesten (FAT) uit te voeren.
De oplossing is volledig, inclusief alle interne leidingen en bedrading die in de fabriek zijn gemaakt. De gehele installatie is in onze fabriek getest op prestaties en druk. Deze veiligheid kan worden bereikt met een op een frame gemonteerde Grundfos-installatie of een in een container geïnstalleerde installatie.
Optimale waterbehandeling voor warmte & energiecentrales
In deze folder zetten we water op de agenda! Leer hoe u corrosie en slijtage van uw stoomketel kunt verminderen door optimaal suppletiewater te garanderen voor hogedrukstoomketels. Ook de waterbehandeling voor stadsverwarming komt ook aan bod.
Bekijk gerelateerde technische referenties
Chemievrije suppletiewateroplossing voor energiecentrales
De energiecentrale Energie Steiermark in Graz heeft haar bestaande waterzuiveringsinstallatie vervangen voor de productie van suppletiewater. Een van hun voornaamste zorgen was het vermijden van het gebruik van chemicaliën. Door gebruik te maken van een dubbele RO-installatie, een membraanontgasser en een EDI-systeem van Grundfos wordt ultrazuiver water van zeer hoge kwaliteit geproduceerd.
Suppletiewater voor de warmte- en elektriciteitscentrale
Het bedrijf Verdo (voorheen Energi Randers Produktion A/S) is gevestigd in de haven van Randers, aan de voet van zijn 127 meter hoge schoorsteen. De centrale produceert 223.000 MWh per jaar. Het levert elektriciteit aan 32.000 afnemers en stadsverwarming aan 10.500 klanten.
De warmtekrachtcentrale produceert elektriciteit en warmte-energie in een gecombineerde productie. Suppletiewater is nodig voor zowel een hogedrukstoomketel als voor de distributie van stadsverwarming.
Het suppletiewater voor de hogedrukstoomketel wordt gedemineraliseerd volgens het gepatenteerde waterbehandelingsprincipe van UPCORE, dat alle bekende voordelen van waterdemineralisatie door ionenuitwisseling combineert met het tegenstroomprincipe. Na de UPCORE-eenheid wordt het water verder gezuiverd in een mengbedeenheid, waardoor gedemineraliseerd water overblijft met een uiteindelijke geleidbaarheid van minder dan 0,07 μS/cm en een silicagehalte van minder dan 0,01 mg/liter. De waterbehandelingsinstallatie bestaat uit twee parallel geschakelde leidingen. Elke leiding is gedimensioneerd voor een debiet van 5 m³/u.
Het suppletiewater voor het distributienetwerk van de stadsverwarming wordt geproduceerd in een RO-PLUS-installatie. RO-PLUS-units zijn ontworpen voor een terugwinningspercentage tot 90%, zonder toegevingen te doen aan de betrouwbaarheid of de waterkwaliteit. Als voorbehandeling van het toevoerwater naar de omgekeerde osmose-installatie wordt een waterontharder gebruikt. Deze waterzuiveringsinstallatie heeft een debiet van 15 m3/u en de geleidbaarheid van het gedemineraliseerde water zal lager zijn dan 10 μS/cm.
Bovendien is de PLC-besturing geïntegreerd in het bestaande SCADA-systeem van de warmtekrachtcentrale.
Hoe kunnen we je helpen?
Of u nu een product wilt kopen of enkel advies wenst bij een Grundfos-expert, wij helpen u graag verder om het maximale uit uw waterbehandelingsoplossing te halen! Neem gerust contact met ons op als je ondersteuning wenst.