Behoud de kwaliteit van het bad met een goede waterkwaliteit
Het voorbehandelingssysteem voert reiniging, spoeling en voorbereiding van het productoppervlak uit. Het doel van een voorbehandelingssysteem is om corrosiebescherming, optimale hechting van de coating, superieure optiek en duurzame oppervlakken te garanderen. Al deze factoren zijn afhankelijk van de juiste kwaliteit van het spoelwater om een uitstekende productafwerking te bekomen.
Waterzuivering > Adsorptie > Ontharding > Omgekeerde osmose
Behandeling voor optimaal suppletiewater
- Inlaatwaterbehandeling: Adsorptie door drukfilter of actief koolstoffilter voor de verwijdering van neerslag, gesuspendeerde vaste stoffen en vrij chloor.
- Verwijderen van de hardheid: Waterontharding voor het verwijderen van de waterhardheid om membraanvervuiling door kristallisatie te voorkomen
- 99% verwijdering van anorganische materialen en micro-organismen: omgekeerde osmose (RO) eenheid die gedemineraliseerd water produceert met een geleidbaarheid tussen 10 en 15 μS/cm.
Gedemineraliseerd suppletiewater
In alle voorbehandelingssystemen op waterbasis is het nodig om vers suppletielwater toe te voegen vanwege verdamping, oversleep, verversing van het water in de verschillende baden, enz. Indien beschikbaar kan het destillaat van een vacuümdestillatiesysteem als voedingswaterbron dienen.
De vereiste voor het suppletiewater is gedemineraliseerd water met een laag zout- en silicagehalte. Maar om een continue, soepele werking van het systeem te bekomen is het essentieel om het toevoegwater te behandelen. Het doel van de voorbehandeling is om verstopping van de membranen door neerslagen en gesuspendeerde vaste stoffen te voorkomen en om vrije chloor te verwijderen.
Recirculerend spoelwater
Recirculatie via ionenuitwisselingshars vermindert de nodige hoeveelheid vers suppletiewater. Dit is een duurzame oplossing om het waterverbruik te verlagen en zelfs de kosten te verlagen.
Water voor hergebruik wordt in verschillende stappen behandeld:
- Filtratie van mechanische onzuiverheden
- Adsorptie van organische stoffen
- Demineralisatie met ionenuitwisseling
Belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij recirculatiesystemen
Alles-in-één eenheid voor omgekeerde osmose met voorbehandeling
De compacte alles-in-één CU:RO-eenheid is een uitstekende oplossing voor suppletiewater die voorziet in verzachting en omgekeerde osmose met slechts een kleine ecologische voetafdruk en een eenvoudige installatie.
Waterbehandeling ontworpen voor de oppervlaktebehandeling
We hebben alles verzameld wat u moet weten over optimale waterbehandeling voor oppervlaktebehandeling. Denk eerst aan water als u kwaliteitsproducten wilt, elke keer!
Bekijk gerelateerde technische referenties van de oplossingen voor oppervlaktevoorbehandeling
DI-spoelwater voor de productie van hoogwaardige audioproducten
De klant ontwikkelt en produceert hoogwaardige audioproducten. Om aan de groeiende vraag naar moderne aluminium kasten te voldoen, heeft de klant een nieuwe anodiserende oppervlaktebehandelingslijn geïmplementeerd. Voor dit doeleinde is gedemineraliseerd spoelwater met een hoge zuiverheid nodig. Het resultaat is een exclusief uiterlijk en topkwaliteit van het product.
Grundfos heeft een nieuwe waterbehandelingsoplossing geleverd en geïnstalleerd voor de productie van gedemineraliseerd water. Wegens ruimtegebrek werd gekozen voor een compacte RO-eenheid met een klein formaat. Na de RO-eenheid wordt het water verder gepolijst in een mengbedeenheid om de hoge waterkwaliteit te bereiken. De mengbed-eenheid is bedoeld voor regeneratie buiten de locatie, ter ondersteuning van het ruimteprobleem en de zorg voor een volledig chemicaliënvrije oplossing.
DI-circulatiesysteem voor de voorbehandeling van aluminium blikken
Het verhogen van de operationele veiligheid en het besparen van water waren cruciale overwegingen voor deze wereldwijde leverancier van aluminium blikjes toen een tweede waterzuiveringsinstallatie aan de productie werd toegevoegd.
De waterzuiveringsoplossing bestaat uit mechanische filtratie waarbij onopgeloste onzuiverheden uit het circulerende spoelwater worden verwijderd. Het water wordt vervolgens ontzout met een DI-systeem dat bestaat uit een kationenfilter en een anionenfilter, gevoed door een drukgeregelde pompinstallatie (2 x 100%).
Het DI-systeem werkt in triplexmodus, met twee eenheden in bedrijf en de derde staat in regeneratie of staat stand-by. Dit zorgt ervoor dat er geen operationele stilstand is. Vanwege de verhoogde watertemperatuur is het gehele systeem ontworpen met PP-leidingen.
De tweede waterzuiveringsinstallatie diende aanvankelijk als back-up maar zou na verloop van tijd de volledige capaciteit kunnen overnemen.
Spoelwater voor oppervlaktebehandeling in de automobielindustrie
De klant is een toonaangevende leverancier van geavanceerde vormtechnologie voor de carrosseriebouw van kwalitatieve auto's. In hun lakstraat gebruiken ze kathodische elektrodepositie, ook wel bekend als kathodische dompelcoating of kataforetische lak: een hoogwaardig en economisch coatingproces voor alle metalen onderdelen die onder water worden gedompeld. Voor dit proces hebben ze een grote hoeveelheid spoelwater van hoge kwaliteit nodig.
Na meer dan 20 jaar in bedrijf te zijn geweest was het nodig om enkele defecte onderdelen te repareren en de besturing van de bestaande demineralisatie-installaties te vervangen. Op basis van een winstgevendheidsanalyse besloot de klant echter de complete installatie te vervangen door nieuwe, moderne technologie die veel waardevolle voordelen voor de bedrijfsvoering biedt.
Technisch gezien werden de oude ontkalkers met co-current regeneratie vervangen door UPCORE-technologie (UPflow COuntercurrent REgeration) vanwege de volgende kenmerken:
Het systeem is zelfreinigend waardoor constant een laag drukverlies en een probleemloze werking gegarandeerd zijn.
Het geoptimaliseerde gebruik van de regeneratiechemicaliën leidt tot lagere bedrijfskosten.
Hoe kunnen we je helpen?
Of u nu een product wilt kopen of enkel advies wenst bij een Grundfos-expert, wij helpen u graag verder om het maximale uit uw waterbehandelingsoplossing te halen! Neem gerust contact met ons op als je ondersteuning wenst.