Waterbehandeling in datacenters en optimalisatie van thermische processen

De fysisch-chemische stabilisatie van proceswater vormt de hoeksteen van operationele levensvatbaarheid en duurzaamheid in datacenters. Strikt beheer van de Langelier Saturation Index (LSI) is essentieel om de vorming van biofilms en kalkafzettingen te beperken. Door hun lage thermische geleidbaarheid fungeren deze afzettingen als kritische isolerende barrières, waardoor de PUE (Power Usage Effectiveness) afneemt.

De strategie om Cycles of Concentration (COC) te maximaliseren en alternatieve waterbronnen te integreren is noodzakelijk om de WUE (Water Usage Effectiveness) te verlagen en financiële risico’s als gevolg van niet-naleving van regelgeving te vermijden. De overgang naar een datagedreven model voor waterbehandeling is niet enkel een maatregel voor behoud van activa, maar een technische noodzaak om de ontworpen thermodynamische efficiëntie en de operationele kosten van de infrastructuur (OPEX) beheersbaar en concurrerend te houden.

Inleiding

De zorgvuldige behandeling van proceswater is cruciaal voor het waarborgen van de thermodynamische stabiliteit en structurele integriteit van industriële thermische systemen. Anorganische afzettingen, corrosie en biofilms fungeren als thermische barrières, waardoor de totale warmteoverdrachtscoëfficiënt afneemt en de thermische weerstand van de stroming toeneemt. Wanneer een geïntegreerd programma voor waterconditionering en microbiologische beheersing ontbreekt, nemen de prestaties van de installatie af. Dit vertaalt zich in een hoger energieverbruik, oplopende OPEX en een versnelde veroudering van de infrastructuur. Daarentegen zorgen een juiste chemische stabilisatie en systematische microbiologische beheersing voor een maximalisatie van de warmteoverdrachtscoëfficiënten, een verbetering van de bedrijfszekerheid en een verlenging van de levensduur van kritieke componenten.

Strategisch belang in datacenterinfrastructuur

De thermische architectuur van een datacenter wordt gedimensioneerd op basis van de omvang van de infrastructuur, klimatologische beperkingen en het lokale psychrometrische profiel. Deze matrix van variabelen bepaalt het ontwerp voor de koeling, variërend van hybride systemen tot direct-to-chip-oplossingen, en stelt de vereiste stromingsregimes en type waterbehandeling vast. Terwijl hyperscalers prioriteit geven aan redundantie en optimalisatie van volumestromen, richten edge locaties zich op operationele vereenvoudiging en minimalisering van waterverbruik. In elk scenario vormt fysisch-chemische stabilisatie een technische noodzaak voor het beperken van corrosieve en biologische processen, en fungeert zij als bepalende factor voor het behoud van de nominale thermische efficiëntie en de structurele integriteit van warmtewisselaars.

Efficiëntie- en duurzaamheidsindicatoren: PUE en WUE

De prestaties aangaande duurzaamheid en efficiëntie van een datacenter worden beoordeeld aan de hand van twee indicatoren:

Power Usage Effectiveness (PUE): de verhouding tussen de totale vermogensbelasting en de kritische belasting van de informatietechnologie (IT).

PUE = Ptotal / PIT

Het vertegenwoordigt de elektrische efficiëntie van de infrastructuur, waarbij waarden dicht bij eenheid (1,1 tot 1,6) duiden op geoptimaliseerd thermisch beheer.

Water Usage Effectiveness (WUE):

Deze verhouding kwantificeert de waterintensiteit van de faciliteit (L/kWh). In scenario’s met waterschaarste is er een strategische tendens naar de toepassing van closed loop of hybride koelsystemen. Hoewel deze topologieën een aanzienlijke toename van de PUE kunnen veroorzaken door een hoger elektriciteitsverbruik, maken zij een drastische verlaging van de WUE mogelijk, convergerend naar de theoretische limiet van WUE = 0 in architecturen die geen waterverbruik vereisen.

WUE = Jaarlijks waterverbruik / Jaarlijks IT-energieverbruik

Geavanceerde strategieën voor reductie van PUE en WUE

Naast conventionele chemische conditionering vereist een substantiële reductie van de PUE- en WUE-indicatoren een systemisch beheer van hulpbronnen op basis van twee strategische pijlers:

Diversificatie van waterbronnen: Het verminderen of uitsluiten van de afhankelijkheid van gemeentelijk drinkwater wordt bereikt door de integratie van alternatieve bronnen, zoals regenwater, rivierwater, zeewater of gezuiverd afvalwater (grijs water). De implementatie van deze bronnen vereist strenge voorbehandelings- en ultrafiltratieprotocollen om specifieke verontreinigingen te neutraliseren en zo de thermodynamische integriteit van de warmtewisselaars te waarborgen.

Maximalisatie van Cycles of Concentration (COC): De waterefficiëntie in verdampingssystemen wordt bepaald door de verhouding tussen het zoutgehalte van het spuiwater en dat van het aanvulwater. Het verhogen van de COC, via geavanceerde chemische behandelingen of gedeeltelijke demineralisatie van het aanvulwater, vermindert drastisch het spuiwatervolume en de totale waterbehoefte. De stoichiometrische balans die vereist is om bij hoge COC te opereren zonder mineraalneerslag, is de bepalende factor voor het minimaliseren van de WUE met behoud van energie-efficiëntie (PUE).

Figuur 1. Algemeen koelsysteem met torens.

Kwantitatieve evaluatie van thermische weerstand

De Langelier Saturation Index (LSI)

De Langelier Saturation Index is een voorspellende maat voor de thermodynamische neiging van een systeem tot kalkvorming of corrosie:

LSI = pH - pHa

Interpretatie:

  • LSI>0 : Oververzadigd – neiging tot kalkvorming.
  • LSI<0 : Onderverzadigd – neiging tot corrosie.

Figuur 2. Isolerende lagen bij warmteoverdracht: 1-Kalkafzetting, 2-Corrosie, 3-Microbiologische groei, 4-Slib.

Kalkafzetting vormt een extra thermische weerstand op verwarmingselementen als gevolg van de afzetting van minerale of biologische materialen die de effectieve thermische geleidbaarheid van het systeem verminderen. Dit fenomeen werkt als een isolerende barrière en tast geleidelijk de efficiëntie van de warmteoverdracht aan en daarmee de algehele prestaties van de installatie. Hoewel koper een hoge thermische geleidbaarheid heeft, in de orde van 390 W/(m·K), vertonen calciumcarbonaatafzettingen aanzienlijk lagere waarden, tussen 2,2 en 2,9 W/(m·K). Nog kritischer zijn biofilms, met geleidbaarheden van slechts 0,5 tot 0,6 W/(m·K), waardoor zij ongeveer vier keer meer isolerend zijn dan minerale afzettingen. Hierdoor kunnen uiterst dunne biologische lagen thermische verliezen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van dikkere minerale afzettingen, wat het belang benadrukt van strikte microbiologische controle voor het behoud van de thermische efficiëntie van het systeem. De validatie van het risico op afzettingen en operationele inefficiëntie vereist een geïntegreerde multi-parameteranalyse. Door de stoichiometrische correlatie van kritische variabelen, pH, temperatuur, calciumhardheid, alkaliniteit en geleidbaarheid, wordt de Langelier Saturation Index (LSI) berekend. Deze voorspellende modellering is essentieel voor het balanceren van het verzadigingspotentieel (kalkvorming versus corrosie), waardoor optimalisatie van Cycles of Concentration (COC) en chemische dosering mogelijk wordt en tegelijkertijd de impact op PUE- en WUE-indicatoren wordt geminimaliseerd.

Conclusie

Een waterbehandelingsprogramma gebaseerd op wetenschappelijke principes zorgt voor een dynamische balans tussen chemische, microbiologische en operationele parameters. Door de optimalisatie van PUE- en WUE-indicatoren te combineren met LSI-modellering en datagedreven analytische controle van waterchemie, kan het operationeel management van een datacenter reducties in water- en energieverbruik realiseren. Tegelijkertijd waarborgt deze aanpak het behoud van thermische integriteit en de operationele betrouwbaarheid van koelingsmiddelen op lange termijn. Grundfos levert geavanceerde technologieën voor de nauwkeurige diagnose en systemische optimalisatie van dergelijke infrastructuren.

Bronnen:

  1. ASHRAE Technical Committee 9.9; Thermal Guidelines for Data Processing Environments
  2. Langelier, W. F. (1936): The Analytical Control of Anti-Corrosion Water Treatment
  3. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA/AWWA/WEF)
  4. Kazi, S.N., “Fouling of Heat Transfer Surfaces”, em Heat Transfer – Theoretical Analysis, Experimental Investigations and Industrial Systems, InTechOpen, 2011
  5. Water Efficiency in Data Centers: Why WUE Matters