Veelgestelde vragen
Vraag: Welk type mechanische afdichting is geschikt voor mijn industriële toepassing?
Antwoord:
De industriële pompen van Grundfos kunnen worden uitgerust met een breed scala aan mechanische afdichtingen. Standaard wordt een mechanische afdichting voorzien die geschikt is voor de gebruikelijke watertoepassingen en voor het verpompen van bepaalde chemicaliën. Voor sommige speciale toepassingen zijn echter andere materialen nodig voor de afdichtingsvlakken, O-ringen of expansiebalgen dan degene die worden gebruikt in de standaard mechanische afdichting. Daarom biedt Grundfos talrijke mechanische afdichtingen met verschillende materiaalcombinaties voor de glijvlakken aan.
Mechanische afdichtingen worden geselecteerd op basis van talrijke factoren zoals druk, temperatuur, chemische bestendigheid, de aanwezigheid van schurende deeltjes en de viscositeit van het te verpompen medium. Heeft u hulp nodig bij het kiezen van de geschikte mechanische afdichting voor een bepaalde toepassing? Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde door Grundfos goedgekeurde dealer van industriële pompen.
Extra informatie:
Verbeter je kennis
Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.