Referenz

Urbanen Überschwemmungen begegnen – mit Abwasserlösungen von Grundfos

Die Ausgangslage

Im Jahr 2015 erlebte die Stadt Chennai in Indien während des nordöstlichen Monsuns außergewöhnlich starke Regenfälle – bis zu 48 cm innerhalb eines Tages. Zahlreiche Stadtteile wurden überflutet, sogar der Flughafen musste vorübergehend schließen. Mehr als 4 Millionen Menschen waren betroffen, das öffentliche Leben kam wochenlang zum Erliegen. Unternehmen meldeten wirtschaftliche Schäden in Höhe von über 3 Milliarden USD. 

Die Wasserstände in Kanälen und Gewässern stiegen stark an, was zu Überflutungen von Gebäuden – insbesondere Kellern – führte und kritische Infrastruktur wie Dieselgeneratoren, Klimaanlagen und Wasseraufbereitungsanlagen beschädigte.

Grundfos unterstützte Behörden und Gebäudeeigentümer in Chennai dabei, ihre Gebäude zu entwässern und den Betrieb wieder aufzunehmen.

Mit mobilen Entwässerungseinheiten von Grundfos auf Skids kann unser Kunde künftig gezielt und schnell auf Wetterereignisse reagieren.
J.F. Frederic Arul Raj, Senior Sales Manager, Grundfos Indien

Die Lösung

In dieser kritischen Zeit unterstützte Grundfos einen seiner wichtigsten Kunden – einen IT-Park mit rund 8 Hektar Fläche, der stark von den Überschwemmungen betroffen war. Mobile, dieselbetriebene Pumpstationen wurden eingesetzt und förderten eine Woche lang bis zu 300.000 Liter Wasser pro Sekunde.

Diese Erfahrung veranlasste die Betreiber, langfristige Maßnahmen zur Hochwasservorsorge zu entwickeln. Das Vertriebsteam von Grundfos Indien arbeitete drei Jahre lang mit dem Facility Management des Parks zusammen, um ein optimiertes Entwässerungskonzept zu entwickeln.

Nach einer technischen Analyse des Geländes entstand ein System aus mobilen Pumpstationen auf Trolleys mit Dieselgenerator, Tauchpumpen und Steuerung. Zusätzlich wurden an strategischen, hochwassergefährdeten Stellen weitere Pumpen mit Sammelbecken installiert.  

Das Ergebnis

Durch die Bereitstellung einer vollständigen technischen Lösung statt nur einzelner Pumpen wurde Grundfos zum bevorzugten Partner des Kunden. 

„Unser Kunde war so überzeugt von der Wirksamkeit des Systems, dass er ähnliche Lösungen auch an anderen Standorten in Indien installieren wird“, so Frederic Arul Raj. „Angesichts immer unvorhersehbarer Wetterlagen ist ein funktionierendes System vor dem Ereignis entscheidend.“

Gelieferte Grundfos Produkte

  • 8 S-Pumpen mit automatischer Kupplung
  • 4 digitale Steuerungen für je 2 Pumpen 
  • Mobile Pumpstationen

Mobile Pumpstation

SL-Pumpen

S-Pumpe

Weitere zugehörige Referenzen

Lesen Sie die Erfahrungsberichte von Kunden, die von einer Grundfos Lösung profitiert haben.

Zugehörige Anwendungen

Finden Sie Grundfos Anwendungen zu diesem Thema.

Zugehörige Produkte

Finden Sie die passenden Grundfos Produkte zu diesem Thema.