Grundfos Water Treatment: Maßgeschneiderte Wasseraufbereitungslösungen

Anwendungen in der Wasseraufbereitung

Mit Lösungen zur Wasseraufbereitung können Sie Ihren Betrieb auf die nächste Stufe bringen. Wir entwickeln mit Wissen, Engagement und Tatendrang nachhaltige, maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen - darunter Kesselwasser, Kreislaufwasser, Kühlwasser, Prozesswasser, Speisewasser, Spülwasser, Reinstwasser für Labore und die Wasserstoffproduktion bis zu Swimmingpools und Trinkwasser.

Lebensmittel- und Getränkeindustrie 

Unsere Wasseraufbereitungslösungen für Lebensmittel und Getränke, darunter Brauereien und Molkereien, sorgen für eine optimale Wasserqualität - ob für die Zutaten, wie beim Aufbereiten von Brauwasser, bei der Verarbeitung oder zur Desinfektion. Gleichzeitig sparen sie Wasser und Energie, erhöhen die Betriebssicherheit und erfüllen gesetzliche Standards.

Grüner Wasserstoff

Wir bieten umfassende Lösungen zur Wasseraufbereitung für die Produktion von grünem Wasserstoff – mit sämtlichen Elektrolysetechnologien. Zu unseren Services zählen Vorbehandlung, Polieren und Kühlen, um eine optimale Leistung und Effizienz des Elektrolyseurs zu gewährleisten. Mehr darüber erfahren.

Rechenzentren 

Unsere Wasseraufbereitungslösungen für Rechenzentren sorgen für eine effiziente Wasserkühlung. Dabei wirkt die richtige Wasserqualität Schäden an den Geräten entgegen. 

Fernwärme 

Die richtige Wasserqualität ist entscheidend für das Anlagenmanagement in Fernwärmesystemen. Unsere Wasseraufbereitungslösungen entfernen Salze, Sauerstoff und Karbonathärte (z. B. durch Entkarbonisierungsanlagen) und regulieren den pH-Wert des Zusatzwassers, was die Gefahr von Korrosion, Ablagerungen und Rohrbrüchen senkt. 

Industriedampfkessel

Zur Vermeidung von Kesselstein, Korrosion und Kontamination ist eine effektive Wasseraufbereitung für Dampfkessel in der Industrie unerlässlich. Unsere Wasseraufbereitungslösungen sorgen für eine optimale Kesselleistung, um Ausfälle zu vermeiden. 

Hochdruckdampfkessel 

Unsere Wasseraufbereitungslösungen sind auf Hochdruckdampfkessel ausgelegt und bieten eine optimale Zusatzwasserqualität, um Kessel und Turbinen vor Korrosion, Ablagerungen und Kesselstein durch gelöste Salze und Partikel im Wasser zu schützen.  

Wasser für die Hotelbranche

Unsere Wasseraufbereitungsanlagen liefern Wasser hoher Qualität für Hotels und Resorts und verbessern so das Gästeerlebnis und die betriebliche Effizienz. 

Wasser für Kreuzfahrtschiffe

Wir bieten spezialisierte Wasseraufbereitungslösungen für Kreuzfahrtschiffe an, die auf der Reise sicheres, sauberes Wasser für Passagiere und Besatzung gewährleisten. 

Wasseraufbereitung für Schwimmbäder und Wellnesszentren

Wir bieten Filtrations-, Desinfektions- und Wartungslösungen für Schwimmbäder an, die in öffentlichen und privaten Einrichtungen aller Art kristallklares Wasser und ein einzigartiges Erlebnis garantieren.

Sicheres Wasser im Gesundheitswesen

Wir sorgen in Gesundheitseinrichtungen für sicheres, ultrareines Wasser und unterstützen mit modernen Aufbereitungstechnologien die Patientensicherheit und die Infektionskontrolle. 

Oberflächenbehandlung 

In der Oberflächentechnik stellen unsere Wasseraufbereitungslösungen für Systeme zur Oberflächenvorbehandlung eine hervorragende Wasserqualität für die verschiedenen Spülzonen sicher. Die richtige Wasserqualität sorgt für Korrosionsschutz, eine optimale Haftung der Beschichtung, eine ausgezeichnete Optik und langlebige Oberflächen.

Trinkwasser

Unsere modernen Aufbereitungsanlagen stellen sicher, dass Kommunen und die Industrie sicheres, sauberes Trinkwasser liefern und regulatorische Vorgaben erfüllen.

Wasser- und Energieeinsparungen in der Wasseraufbereitung 

Industriebetriebe – von der Lebensmittelverarbeitung bis zur Fertigung – stehen unter wachsendem Druck, den Wasser- und Energieverbrauch zu senken. Grundfos bietet hochmoderne Lösungen für die Wasseraufbereitung in der Industrie wie RO-PLUS, die bis zu 90 % des Wassers zurückgewinnen und den Energieverbrauch um bis zu 37 % verringern können. Unsere intelligenten Anlagen sind auf Leistungsoptimierung und Betriebskostensenkung ausgelegt und unterstützen auf diese Weise Ihre Nachhaltigkeitsziele.  

Lösungen und Technologien

Innovative Technologien zur Verbesserung von Wasserqualität und Betriebseffizienz in industriellen und gewerblichen Umgebungen. 

Filtration

Wir bieten Filtrationstechnologien zur Wasseraufbereitung, darunter Druckfilter, Sandfilter, Mehrschichtfilter, Patronenfilter, Aktivkohlefilter, Beutelfilter und selbstreinigende Filter – sowie Lösungen zur Nebenstromfiltration. 

Ionenaustausch 

Unsere Lösungen zur Deionisierung umfassen Wasserenthärter, Enthärtungsanlagen, Demineralisierer und Dealkalisierer sowie Mischbettfilter, -austauscher und -einheiten zur Erzeugung von VE‑ und Reinstwasser – mit flexiblen Optionen zur Harzregeneration vor Ort oder extern (wie EUREX und SILEX).

Membranfiltration 

Wir bieten Ultrafiltrations- und Nanofiltrationstechnologien sowie Umkehrosmoseanlagen (UO-Anlagen/ RO-Anlagen) zur Entfernung von Partikeln, Mikroorganismen und gelösten Substanzen aus Wasser.

Elektrodeionisation 

Unser breites Sortiment an EDI-Anlagen bietet eine zuverlässige Alternative zu herkömmlichen Mischbettpoliersystemen – für einen ununterbrochenen Betrieb ohne Stillstand bei der Regeneration. 

Entlüftung

Wir bieten Anlagen zur Entgasung wie Membranentgaser, CO2-Entgaser, thermische Entgaser und Vakuumentgaser bzw. Vakuumentlüfter an, die den Gehalt an Sauerstoff, Kohlensäure und Luft im Wasser verringern. 

Desinfektion

Unsere Desinfektionslösungen für kommunale und industrielle Anwendungen sorgen für eine ausgezeichnete mikrobielle Kontrolle des Wassers und damit für maximale Sicherheit – beispielsweise durch UV-Desinfektionsanlagen (auch als UV-Entkeimung bekannt). 

Vermietung von mobilen Wasseraufbereitungsanlagen

Benötigen Sie für einen begrenzten Zeitraum Trinkwasser, desinfiziertes, enthärtetes oder entsalztes/ demineralisiertes Wasser bzw. DI‑Wasser/ VE‑Wasser (vollentsalztes Wasser)? Wir verfügen über einen umfassenden Pool an mobilen Wasseraufbereitungsanlagen, die umgehend einsatzbereit sind.

Für weitere Informationen zur gesamten Palette mobiler Wasseraufbereitungsanlagen leiten wir Sie auf die Eurowater-Website weiter. Eurowater heißt jetzt Grundfos Water Treatment und bietet weiterhin bewährtes Know-how unter dem Namen Grundfos. 

Von der Wasseranalyse bis zur schlüsselfertigen Lösung – alles mit einem außergewöhnlichen Service!

Wir von Grundfos kümmern uns unternehmensintern um jede Phase der Wasseraufbereitung – von der Wasseranalyse und der Anlagenauslegung bis hin zu Fertigung, Installation und Service. Dieser ganzheitliche Ansatz gewährleistet unübertroffene Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere speziell geschulten Servicetechniker bieten einen vollständig dokumentierten, maßgeschneiderten Service, mit dem Sie den Betrieb in gleichbleibend hoher Qualität aufrechterhalten können – Tag für Tag.

Maßgeschneiderte Serviceverträge

Service auf Abruf – mit kurzer Reaktionszeit

Ersatzteile und Verbrauchsstoffe vorrätig

Modernisierung bestehender Anlagen

Unser engagiertes Expertenteam hilft Ihnen gerne 

Über unseren Geschäftsbereich Wasseraufbereitung in Europa können Sie auf 1.000 engagierte Spezialisten zurückgreifen, die Sie bei jedem Schritt unterstützen – von der ersten Bewertung bis zur Installation, von der Unterstützung im Betrieb bis zur Wartung und dem Bezug von Verbrauchsmaterialien wie Filtermaterialien, Salz zur Regeneration oder Ionenaustauscherharze. Dafür steht Ihnen ein Netzwerk von über 40 Vertriebs- und Servicebüros in ganz Europa zur Verfügung.