SCALA2 - Druckerhöhung.
Wie nie zuvor.

Die neue SCALA2 Druckerhöhungspumpe sorgt an allen Entnahmestellen für einen optimalen Wasserdruck. Das äußerst kompakte Komplettsystem besteht aus einer Pumpe mit Motor, einem Druckbehälter, einem Sensor sowie einem Rückschlagventil und lässt sich schnell und einfach installieren. Mit ihrer intelligenten Pumpensteuerung passt die SCALA2 ihre Förderleistung an den jeweiligen Bedarf an. Und dank des wassergekühlten Motors zeichnet sie sich durch einen flüsterleisen Betrieb aus. Das Ergebnis ist maximaler Komfort mit minimalem Aufwand.

Wichtigste Vorteile

Konstanter Wasserdruck

Wie nie zuvor.

Konstanter Druck an bis zu acht Zapfstellen im Haus

Die SCALA2 ist die ultimative Lösung für alle Hausbesitzer, die mit niedrigem oder schwankendem Wasserdruck zu kämpfen haben. Dies kann durch schwankenden Zulaufdruck oder durch eine größere Anzahl an Entnahmestellen im Haus bedingt sein, die zu spürbaren Änderungen bei Durchfluss und Temperatur führen.

Die SCALA2 bewältigt solche Herausforderungen mit ihrem frequenzgesteuerten Motor und den integrierten Steuerfunktionen, die in Häusern mit bis zu drei Etagen und acht Entnahmestellen* den perfekten Wasserdruck gewährleisten. Die Pumpe arbeitet nur bei Bedarf, passt sich automatisch an den Wasserverbrauch im Haus an und verbraucht nur so viel Energie, wie zur effizienten Aufrechterhaltung von ausreichend Druck erforderlich ist.

Die intelligente Pumpensteuerung weist den Frequenzumrichter an, die Pumpendrehzahl je nach den vom Hausbesitzer gewählten Einstellungen zu regeln. So wird im ganzen Haus ein konstanter Wasserdruck sichergestellt. Die intelligente Pumpensteuerung weist den Frequenzumrichter an, die Pumpendrehzahl je nach den vom Hausbesitzer gewählten Einstellungen zu regeln. So wird im ganzen Haus ein konstanter Wasserdruck sichergestellt.

Energieeffizient

Wie nie zuvor.

Erstklassige Energieeffizienz spart Kosten für Hauseigentümer

Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hydraulik und einem Permanentmagnetmotor ist die SCALA2 eine außergewöhnlich effiziente Druckerhöhungspumpe mit variabler Drehzahl. Sie passt sich intelligent an den Wasserbedarf des Hauses an, verbessert die Energieeffizienz und verlängert die Gesamtlebensdauer der Pumpe.

Im Gegensatz zu Druckerhöhungspumpen mit fester Drehzahl, die durch die Beibehaltung einer konstanten / festen Drehzahl übermäßig viel Energie verbrauchen, passt die SCALA2 ihren Energieverbrauch an den jeweiligen Bedarf an. Dies wird durch einen integrierten Sensor erreicht, der den Eingangsdruck misst und mit dem gewünschten Druck an der Verbrauchsstelle vergleicht, z. B. einem Duschkopf oder einem Wasserhahn. Der Sensor kommuniziert mit der Pumpensteuerung, um eine nahtlose Anpassung zu ermöglichen, und steuert den Frequenzumrichter, um die Pumpendrehzahl zu regulieren und einen perfekten Wasserdruck im Haus zu gewährleisten.

Durch die Wahl der effizientesten Druckerhöhungsanlagen im Vergleich zu herkömmlichen Druckerhöhungspumpen können Hausbesitzer erhebliche Einsparungen erzielen, indem sie ihren Energieverbrauch für die Wassererhöhung um bis zu 40 %* senken. Diese außergewöhnliche Energieeffizienz wird durch die Echtzeit-Anpassung der Motordrehzahl, die Minimierung von Zyklen und die Reduzierung des Energieverbrauchs in Zeiten geringer Nachfrage erreicht.

Leise

Wie nie zuvor.

Im Betrieb die leiseste Pumpe auf dem Markt

Dank der verbesserten Hydraulikabdeckung erreicht die neue Generation der SCALA2 einen optimalen Wasserdruck und einen Geräuschpegel von nur 44 dB(A). Das bedeutet eine Reduzierung des Schalldrucks um 3 dB(A) im Vergleich zur Vorgängergeneration.

Ein Geräuschpegel von 44 dB(A) entspricht der ruhigen Umgebung einer Bibliothek oder eines Wohngebiets bei Nacht. Im Vergleich zu herkömmlichen Haushaltsgeräten ist der Geräuschpegel so niedrig wie bei einem leisen Geschirrspüler*.

Vergleicht man die SCALA2 mit herkömmlichen Druckerhöhungsanlagen mit einem Motorlüfter und einem Geräuschpegel von bis zu 72 dB(A), wird der Unterschied besonders deutlich. Diese Anlagen sind weitaus lauter als moderne Druckerhöhungsanlagen, was sich im Innen- und Außenbereich gleichermaßen unangenehm bemerkbar macht. Der Geräuschpegel resultiert aus unzureichender Pumpentechnologie und lüftergekühlte Motoren, die beide zu merklichen Vibrationen im gesamten System beitragen.

Was bedeutet ein um 50% reduzierter Geräuschpegel?

Schauen Sie sich unser Video an, um den Unterschied zwischen einem Geräuschpegel von 47 dB(A) und 44 dB(A) zu erfahren – und wie dieser Unterschied für mehr Komfort sorgen kann.

Profitieren Sie von allen Vorteilen der neuen SCALA2

Die SCALA2 ist die Lösung für Sie, wenn Sie Ihren Kunden die komfortabelste und intelligenteste Druckerhöhungslösung für deren Zuhause anbieten wollen. Laden Sie unsere Broschüre herunter, und erfahren Sie mehr über die neue SCALA2 und ihre Funktionen.