Incredibile!

Potenti gruppi di pompaggio con vasca Flex

Le pompe Grundfos garantiscono un approvvigionamento idrico affidabile, un aumento efficiente della pressione e uno smaltimento sicuro delle acque. La soluzione giusta per ogni abitazione: potente, durevole e perfettamente adattata alle esigenze.

Pachetto 1: SCALA

I sistemi SCALA sono gruppi di aumento della pressione compatti, autoadescanti e all-in-one, progettati per l’uso domestico. Garantiscono una pressione costante e un approvvigionamento affidabile di acqua pulita per abitazioni, giardini e piccole attività commerciali

Acquista 2 prodotti da questa selezione e ricevi 1 vasca Flex in omaggio
SCALA2 3-45: 93013252
SCALA1 3-45: 99530405
SCALA1 5-55: 99530407

Pachetto 2: UNILIFT CC

Pompa di drenaggio per cantine con passaggio libero fino a 10 mm, progettata per il pompaggio di acque cariche domestiche, acque grigie e acque d’infiltrazione. Può funzionare in immersione parziale o totale. Disponibile anche come componente della MULTIBOX, il kit di emergenza pronto all’uso per interventi rapidi in caso di allagamento.

Acquista 3 prodotti da questa selezione e ricevi 1 vasca Flex in omaggio
UNILIFT CC5-A1 GA: 98624419
UNILIFT CC5-A1: 96280966
UNILIFT CC5-M1: 96280965
UNILIFT CC7-A1 GA: 98624463
UNILIFT CC7-A1: 96280968
UNILIFT CC7-A1 HG: 98624464
UNILIFT CC7-M1: 96280967
UNILIFT CC9-A1 GA: 98624465
UNILIFT CC9-A1: 96280970
UNILIFT CC9-A1 HG: 98624466
UNILIFT CC9-M1: 96280969

Pachetto 3: SOLOLIFT2

Le stazioni di sollevamento compatte SOLOLIFT2 sono progettate per lo smaltimento delle acque reflue prodotte al di sotto del livello di riflusso oppure quando il deflusso naturale a gravità non è sufficiente.

Acquista 2 prodotti da questa selezione e ricevi 1 vasca Flex in omaggio
SOLOLIFT2 WC-3: 97775315
SOLOLIFT2 WC-1: 97775314
SOLOLIFT2 D-2: 97775318
SOLOLIFT2 CWC-3: 97775316
SOLOLIFT2 C-3: 97775317

Come funziona

  1. Acquistate un pacchetto vantaggio Grundfos.
  2. Inviate il documento di trasporto.
  3. La vostra vasca Flex è già in viaggio verso di voi.

Compila il modulo - Ricevi la vasca Flex

Condizioni di partecipazione

Condizioni di partecipazione alla promozione “Wannsinn - Assicurati una vasca Flex (vasca di raccolta flessibile)!”

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare esclusivamente installatori professionisti con sede in Germania, Austria o Svizzera. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di aziende all’ingrosso, clienti OEM, enti pubblici, della stessa Grundfos e delle sue aziende partner.

Periodo della promozione
La promozione è valida per tutti gli acquisti idonei effettuati dal 1° maggio al 31 agosto 2026.

Modalità della promozione
Acquistando tre (3) prodotti in promozione o due (2) prodotti in promozione (di seguito indicati), i partecipanti riceveranno in omaggio una vasca di raccolta flessibile. Si tratta dei seguenti prodotti:

Acquista 2 prodotti da questa selezione e ricevi 1 vasca di raccolta flessibile
SCALA2 3-45: 93013252
SCALA1 3-45: 99530405
SCALA1 5-55: 99530407

Acquistando 3 prodotti da questa selezione, riceverete 1 vasca di raccolta flessibile
UNILIFT CC5-A1 GA: 98624419
UNILIFT CC5-A1: 96280966
UNILIFT CC5-M1: 96280965
UNILIFT CC7-A1: GA 98624463
UNILIFT CC7-A1: 96280968
UNILIFT CC7-A1: HG 98624464
UNILIFT CC7-M1: 96280967
UNILIFT CC9-A1 GA: 98624465
UNILIFT CC9-A1: 96280970
UNILIFT CC9-A1: HG 98624466
UNILIFT CC9-M1: 96280969

Acquista 2 prodotti da questa selezione e ricevi 1 vasca Flex in omaggio
SOLOLIFT2 WC-3: 97775315
SOLOLIFT2 WC-1: 97775314
SOLOLIFT2 D-2: 97775318
SOLOLIFT2 CWC-3: 97775316
SOLOLIFT2 C-3: 97775317

Prova d’acquisto e partecipazione

  • L’acquisto deve essere comprovato tramite bolla di consegna o fattura del grossista specializzato.
  • La prova deve essere caricata in formato digitale tramite il modulo di partecipazione.
  • Inoltre, il partecipante deve fornire un consenso valido al marketing (MarketingPermission).

Spedizione dei premi

  • La vaschetta di raccolta verrà spedita dopo la verifica positiva della documentazione e del consenso.
  • La spedizione avviene solo in Germania, Austria e Svizzera.

Varie

  • La promozione è valida solo per i nuovi acquisti dei prodotti specificati nell’ambito della promozione.
  • È escluso il ricorso alle vie legali.
  • L’organizzatore si riserva il diritto di modificare la promozione in qualsiasi momento con un preavviso adeguato o di terminarla anticipatamente