Damit klappt der sofortige Austausch

Mit dieser Ausstattung zur Hand können Sie nahezu 70% der integrierten Grundfos-Umwälzpumpen und die meisten einzeln verbauten Umwälzpumpen sofort austauschen.

ALPHA1 GO 25-80 180
Produkt-Nr. 93074198

Für den Austausch der meisten integrierten UPS-Umwälzpumpen. In vielen Fällen muss nur der Pumpenkopf getauscht werden.

ALPHA2 GO 25-75 180
Produkt-Nr. 93094220

Für den Austausch der meisten integrierten UPM3- und UPM4-Umwälzpumpen sowie für einzeln verbaute Umwälzpumpen.

FCI Signaladapter
Produkt-Nr. 93348101

Zubehör für Umwälzpumpen Mini-Superseal-Stecker zu FCI-Buchse. Kabeladapter zur Therme für 30% der UPM3/4 Installationen.

Grundfos GO
Kostenlose Smartphone App

Hilft bei der Auswahl der Austauschpumpe und führt Sie durch die Installation und Inbetriebnahme.

ALPHA GO Aktion:
Jetzt Flex Wanne sichern!

  1. Je eine ALPHA1 GO 25-80 180, ALPHA2 GO 25-75 180 und einen FCI Signaladapter im Fachgroßhandel kaufen
  2. Unten stehendes Formular ausfüllen
  3. Kaufbelege hochladen
  4. Gratis Flex Wanne erhalten

Teilnahmebedingungen

Für die Verkaufsaktion „Grundfos ALPHA GO - Flex Wanne (flexible Auffangwanne) sichern!“

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich gewerbliche Installateure mit Sitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Beschäftigte von Großhandelsunternehmen, OEM-Kunden, öffentlichen Unternehmen, von Grundfos selbst und deren Partnerbetrieben sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Aktionszeitraum
Die Aktion gilt für alle qualifizierten Käufe ab dem 1. November 2025. Die Aktion bleibt aktiv, solange der Vorrat der FlexWanne reicht. 

Aktionsmechanik
Beim Kauf von drei (3) Aktionsprodukten (nachfolgend genannt) erhalten Teilnehmer eine flexible Auffangwanne gratis. Es handelt sich um folgende Produkte:

  • ALPHA2 GO 25-75-180, Produkt-Nr. 93094220
  • ALPHA1 GO 25-80-180, Produkt-Nr. 93074198
  • FCI Signal Adapter, Produkt-Nr. 93348101

Nachweis und Teilnahme

  • Der Kauf muss durch Lieferschein oder Rechnung des Fachgroßhandels nachgewiesen werden.
  • Der Nachweis ist digital über das Teilnahmeformular hochzuladen.
  • Zusätzlich muss der Teilnehmer eine gültige Marketing-Einwilligung (MarketingPermission) erteilen.

Prämienversand 

  • Die Auffangwanne wird nach erfolgreicher Prüfung der Unterlagen und Einwilligung versendet.
  • Der Versand erfolgt nur innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.

Sonstiges

  • Die Aktion gilt nur für Neukäufe der definierten Aktionsprodukte.
  • Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  • Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit mit einer angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern oder vorzeitig zu beenden