Installation der ALPHA1 GO und ALPHA2 GO
Erfahren Sie, wie Sie ALPHA1 GO und ALPHA2 GO installieren. In diesem Modul werden alle Aspekte behandelt, von der Montage und Positionierung des Pumpenkopfs bis hin zum elektrischen Anschluss und vieles mehr.
In diesem Modul zeigen wir, wie man ALPHA2 GO- und ALPHA1 GO-Pumpen installiert, einschließlich Montage, Positionierung des Pumpenkopfes und elektrischem Anschluss, und Adapter zum Austausch. Fangen wir an!
Stellen Sie zunächst sicher, dass alle relevanten Teile bereitliegen:
- Eine ALPHA2 GO- oder ALPHA1 GO-Pumpe
- Zwei Dichtungen
- Ein Installationsstecker
Alles da? Gut, machen wir weiter.
Schritt 1: Montieren Sie die Pumpe.
Beachten Sie zunächst die Pfeile auf dem Gehäuse der ALPHA2 GO bzw. ALPHA1 GO. Sie zeigen die Fließrichtung durch die Pumpe an. Schließen Sie die Einlass- und Auslassventile. Bringen Sie dann die beiden mit der Pumpe gelieferten Dichtungen an, bevor Sie sie am Rohr montieren. Achten Sie darauf, dass Sie die Pumpe unbedingt in einem Winkel von ± 5° an der horizontalen Motorwelle installieren. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest und schließen Sie den Installationsstecker an.
Schritt 2: Positionierung des Pumpenkopfs.
Bei der Installation von ALPHA2 GO- oder ALPHA1 GO-Pumpen können Sie den Pumpenkopf in der 3-, 6-, 9- und 12-Uhr-Position montieren. Die Variante ALPHA2 GO K für Kondensationsanwendungen kann dagegen nur in der 9-Uhr-Position montiert werden. Um die Position des Pumpenkopfs der ALPHA2 GO oder ALPHA1 GO zu ändern, lösen Sie mit einem 4-mm-Sechskantschlüssel die vier Schrauben und entfernen diese aus dem Pumpenkopf. Drehen Sie nun den Pumpenkopf in die gewünschte Position, setzen Sie die Schrauben wieder ein und ziehen Sie sie über Kreuz an.
Schritt 3: Montage des Installationssteckers.
Die ALPHA2 GO- und ALPHA1 GO-Pumpen werden mit einem werkzeuglosen Installationsstecker geliefert, der die Verkabelung vereinfacht und um 90 Grad gedreht werden kann.
Schauen wir uns an, wie Sie den Stecker montieren und die Verkabelung vornehmen.
- Schritt 1: Schrauben Sie die Kabelverschraubung ab. Schritt 2: Stecken Sie das Netzkabel in die Kabelverschraubung und das Steckergehäuse.
- Schritt 3: Ziehen Sie die aus dem Steckergehäuse ragenden Drähte gemäß den Maßen auf dem Bildschirm ab.
- Schritt 4: Öffnen Sie die Klemmen und schließen Sie die Drähte gemäß dem Farbcode an: Blauer Draht an Neutral, also N. Schwarzer oder brauner Draht an Phase, also L. Gelb-grün gestreifter Draht zum Schutzkontakt.
- Schritt 5: Sichern Sie die Drähte durch Schließen der Klemmen.
- Schritt 6: Montieren Sie das Steckergehäuse.
- Schritt 7: Klicken Sie das Steckergehäuse ein und ziehen Sie die Kabelverschraubung fest.
- Schritt 8: Sobald die Pumpe im Rohr montiert wurde, befestigen Sie die Dämmschalen über dem Pumpengehäuse.
Um den Stecker in einem 90-Grad-Winkel zu montieren, führen Sie die Schritte 1 bis 5 wie zuvor beschrieben aus. Heben Sie dann die Frontplatte des Steckers an, drehen Sie das Hauptteil des Steckers um 90 Grad und bringen Sie die Frontplatte in der 90-Grad-Position an.
Montieren Sie das Steckergehäuse.
Klicken Sie das Steckergehäuse ein und ziehen Sie die Kabelverschraubung fest.
Bringen Sie zum Schluss die Dämmschalen am Pumpengehäuse an, nachdem die Pumpe im Rohr montiert wurde.
Für die ALPHA GO-Baureihe ist eine Reihe von Kabeladaptern erhältlich, die Installateuren den Austausch in verschiedenen Szenarien erleichtern.
Schauen wir uns ihre Merkmale näher an.
Wenn Sie eine UPM3- oder UPM4-Pumpe durch die ALPHA2 GO ersetzen, wird der FCI-Signaladapter benötigt, wenn die ursprüngliche Pumpe mit einem externen Signal über einen FCI-Anschluss gesteuert wurde.
Sowohl das FCI-Signaladapterkabel als auch das Signalkabel müssen über die Superseal-Buchse an den externen Signalport angeschlossen werden.
Der ALPHA-Anschlussadapter wird beim Austausch älterer Generationen der ALPHA1-, 2- und 3-Pumpen empfohlen. Er ermöglicht den Anschluss des alten Stromkabels und Steckers an die neue ALPHA1 GO oder ALPHA2 GO, ohne das Kabel zu durchtrennen.
Beim Austausch älterer UPS-Pumpen mit Volex- oder Molex-Steckverbindern können Sie mit Volex- und Molex- Anschlussadaptern das alte Stromkabel an die ALPHA1 GO anschließen, ohne das Kabel zu durchtrennen und neu zu verdrahten.
Damit ist das Installationsmodul für die ALPHA GO-Baureihe abgeschlossen.