Fachartikel

Entdecken Sie das Potenzial vom LIN-BUS für Wärmepumpen und Kessel der nächsten Generation

Nutzung von Daten für einen zuverlässigeren, effizienteren und intelligenteren Betrieb

Für Wärmepumpen- und Kesselhersteller sind Daten der Schlüssel, um dauerhaft eine optimale Leistung der heutigen Heizungsinfrastruktur sicherzustellen. Von der Erfassung relevanter Informationen bis hin zur Umwandlung von Datenpunkten in Handlungsempfehlungen – es liegt an den Herstellern, die kritische Kommunikationsinfrastruktur zu verbessern und die Datenübertragung zwischen mehreren Geräten zu ermöglichen. Einmal eingerichtet, eröffnet die Kommunikation zahlreiche Innovationsmöglichkeiten.

Steigern Sie den Wert Ihrer Heizungsanlage

Von der intelligenten Datenübertragung zwischen Geräten bis hin zur intelligenten Erfassung, Speicherung und Analyse von Daten – unsere Systeme sind immer stärker vernetzt.

Um zukunftsfähige Wärmepumpen- und Kessellösungen anbieten zu können, stehen OEMs unter dem enormen Druck, mit der schnellen digitalen Transformation unserer Branche Schritt zu halten. Unterdessen verlangen Installateure nach Lösungen, die den Zeit- und Wartungsaufwand reduzieren. Endverbraucher erwarten wiederum von ihren installierten Anlagen mehr Komfort, niedrigere Energiekosten und eine einfache Wartung.

So kann das LIN-BUS-System die Datenautobahn der Zukunft mitgestalten

Das aus der Automobilindustrie übernommene Kommunikationsprotokoll schafft eine Datenautobahn, über die Komponenten miteinander kommunizieren können. Auf diese Weise lassen sich Daten zuverlässiger und kostengünstiger über eine große Bandbreite übertragen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Kommunikationsprotokollen unterstützt das LIN-BUS-System Hersteller dabei, mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu betreiben. Eine einsträngige Verbindung der Datenpunkte stellt sicher, dass die Anlage flexibel eingerichtet und in mehrere Produkttypen integriert werden kann. Zudem können zukünftige Datenpunkte und Funktionen hinzugefügt werden.

Vorteile des LIN-BUS-Protokolls

  • Rahmen für einen geräteinternen Kommunikationsbus
  • Einfache 3-drähtige Schnittstelle für die Kommunikation
  • Geräteinternes LIN-Netzwerk mit bis zu 15 Slave-Geräten, das die herkömmlichen Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen ersetzt
  • Neue Datenpunkte, Merkmale und Funktionen können hinzugefügt werden
  • Erfüllt die Anforderungen des VDMA-Einheitsblatts 24226: 2019-04

Eine neue Welt voller Innovationsmöglichkeiten

Um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Hersteller in der Lage sein, relevante Informationen flexibel zwischen den Komponenten zu übertragen und Daten in Echtzeit zu verarbeiten. Aus diesem Grund optimieren Lösungen der nächsten Generation die Pumpenleistung nicht nur automatisch auf Basis von Echtzeitdaten. Pumpen von morgen werden auch die erfassten Daten nutzen, um potenzielle Ausfälle zu prognostizieren und automatisch erforderliche Wartungsarbeiten anzufordern, bevor eine Anlage ausfällt.

Darum dürfen Sie von zukünftigen Wärmepumpen- und Kessellösungen mehr erwarten

  • Ein fortschrittlicheres Kommunikationsprotokoll ermöglicht die flexible Datenübertragung
  • Die Übertragung mehrerer Signale an das PPM ermöglicht dem Hersteller die Überwachung der Leistung in Echtzeit
  • Integrierte Funktionen zur Regelung und Optimierung passen sich automatisch an aktuelle Betriebsbedingungen der Pumpe an (z. B. durch Anpassen des Konstant- und Proportionaldrucks)
  • Die intelligente Datenanalyse hilft dabei, aufschlussreiche Erkenntnisse zu gewinnen, die die Diagnose und Fehlererkennung verbessern

Vorausschauende Diagnose und Fehlererkennung für einen fortschrittlichen Anlagenbetrieb

Für Hersteller sind eine garantiert hohe Qualität und Leistung von entscheidender Bedeutung. In vielen Fällen lassen sich größere Anlagenausfälle vermeiden, wenn sie frühzeitig erkannt werden. Deshalb müssen wir in Zukunft eine optimierte Datenübertragung über das LIN-BUS-System mit intelligenten Analysetechniken wie Echtzeit-Datenanalysen kombinieren. In enger Zusammenarbeit mit den Herstellern können wir die Daten nutzen und innovative Funktionen entwickeln, um einen reibungslosen Betrieb zu ermöglichen und gleichzeitig Energie und Kosten bei Wartung und Instandhaltung zu sparen.

Zukünftige Möglichkeiten mit dem LIN-BUS

  • GO Balance für ein einfaches und schnelles Abgleichen der Pumpe
  • Ferndiagnosen vor Besuchen vor Ort helfen, Zeit zu sparen und den Service zu verbessern
  • Digitale Diagnosen vor Ort ermöglichen eine schnelle Störungsbehebung
  • Intelligente Schwingungsanpassungen über eine App vermeiden Resonanzfrequenzen
  • Leistungsüberwachung bei Wärmetauschern

Wenden Sie sich an uns, wenn Sie mehr über die Geschäftsbedingungen erfahren oder Grundfos-Pumpen für OEMs erwerben möchten.