Fachartikel
Frequenzumrichter
Ein Frequenzumrichter ist ein elektronisches Gerät, das Strom mit einer bestimmten Frequenz in einen Strom mit einer anderen Frequenz umwandelt. Dabei bleibt die Spannung vor und nach der Frequenzumwandlung in der Regel gleich. Frequenzumrichter werden vor allem zur Drehzahlsteuerung von Motoren eingesetzt, die als Antrieb für Pumpen und Lüfter dienen.
Ein Frequenzumrichter ist ein elektronisches Gerät, das Strom mit einer bestimmten Frequenz in einen Strom mit einer anderen Frequenz umwandelt. Dabei bleibt die Spannung vor und nach der Frequenzumwandlung in der Regel gleich. Frequenzumrichter werden vor allem zur Drehzahlsteuerung von Motoren eingesetzt, die als Antrieb für Pumpen und Lüfter dienen.
Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Frequenzumrichter funktioniert:
Ein Lüfter wird an eine Wechselspannung von 400 V und 50 Hz angeschlossen. Bei 50 Hz läuft der Lüfter mit einer bestimmten Drehzahl. Um den Lüfter schneller laufen zu lassen, wird ein Frequenzumrichter verwendet, um die Frequenz z. B. auf 70 Hz zu erhöhen. Soll der Lüfter langsamer laufen, kann die Frequenz auf z. B. 40 Hz abgesenkt werden.
Zur Drehzahlsteuerung sind die Grundfos E-Pumpen mit einem integrierten Frequenzumrichter ausgestattet. Der Grundfos CUE hingegen ist ein externer Frequenzumrichter, der zur Drehzahlsteuerung von ungeregelten Pumpen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann.