Mit dem Druckmanager GRUNDFOS PM Guard können Sie die Grundfos SCALA2 normkonform direkt an das kommunale Wassernetz anschließen. So halten Sie die örtlichen Vorschriften ein und schützen das Wassernetz und vorgeschaltete Geräte vor Wassermangel. Das wandmontierte Gerät überwacht den Wasserdruck und schaltet die SCALA2 ab, wenn dieser unter einen eingestellten Schwellenwert fällt. Die Pumpe kann so eingestellt werden, dass sie manuell oder automatisch wieder anläuft, sobald der Druck wieder hoch genug ist.


Warum sollten Sie sich bei einer SCALA2-Installation für den GRUNDFOS PM Guard entscheiden?

  • Automatische Abschaltung: GRUNDFOS PM Guard schaltet die SCALA2-Druckerhöhungspumpe ab, wenn der Wasserdruck unter einen eingestellten Schwellenwert fällt, um Schäden zu vermeiden und die Einhaltung von Normen wie der DIN 1988-500 (Deutschland), EN 806-2 (Europa) und NEN1006 (Niederlande) sicherzustellen.
  • Einfache Installation: Das wandmontierte Gerät wird vorgefertigt mit allen Netzanschlüssen und Voreinstellungen geliefert. Das T-Stück aus trinkwasserkonformem Edelstahl ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.
  • Benutzerfreundliches Display: Das zweizeilige Display zeigt den Zulaufdruck aus dem Wassernetz und den aktuellen Stromverbrauch der SCALA2 und protokolliert Abschaltvorgänge und Fehler mit Zeitstempel.
  • Einstellmöglichkeiten: GRUNDFOS PM Guard bietet Einstellungen für manuelles oder automatisches Zurücksetzen und die problemlose Anpassung von Mindestdruck, Zeitverzögerung und weiterer Parameter gemäß örtlichen kommunalen Vorgaben.

Was sind die wichtigsten Leistungsmerkmale?

  • Voreinstellungen für Normkonformität: Wählen Sie im Display einfach Ihr Land aus. GRUNDFOS PM Guard wird automatisch so eingestellt, dass die örtlichen Vorschriften eingehalten werden. Wenn die Vorgaben in der jeweiligen Kommune davon abweichen, können Sie die Einstellungen schnell und problemlos anpassen.
  • Ergebnisprotokoll: Über das Bedienfeld haben Sie Zugriff auf eine Historie der Abschaltungen mit Zeitstempeln. Diese kann bei Bedarf den zuständigen Behörden vorgelegt werden.
  • Langlebig und zuverlässig: Die hochwertigen Materialien wie ein Drucksensor mit einem 2-m-Kabel und ein T-Stück aus Edelstahl gewährleisten dauerhafte Leistung.

Broschüre herunterladen

Laden Sie unsere Broschüre mit detaillierten Informationen über GRUNDFOS PM Guard und SCALA2 herunter. Die Broschüre enthält eine umfassende Installationsanleitung zur problemlosen und reibungslosen Installation der Produkte.

Anleitung zur Installation

Möchten Sie wissen, wie Sie den GRUNDFOS PM Guard mit einer SCALA2 installieren? Schauen Sie sich bitte dieses Video an.

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Pumpenlösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.