Fachwissen
Mit effizienten Warmwassersystemen Wasser und Energie sparen
Warmwasser-Umwälzpumpen sind eine umweltfreundliche, kostengünstige Lösung, mithilfe derer Installateure bei ihren Kunden für erhebliche Einsparungen sorgen können. Mit den neuesten Innovationen aus der Pumpentechnik können Sie Ihren Kunden zu Hause nicht nur mehr Komfort bieten. Gleichzeitig können Sie auch deren Kosten für Wasser und Energie senken.
Warmwassersysteme, die sich bezahlt machen:
Die meisten Haushalte verschwenden pro Jahr zwischen 15.000 und 20.000 Liter Wasser. Das reicht aus, um 7.500 Menschen einen ganzen Tag lang mit frischem Trinkwasser zu versorgen.
Diese übermäßige Verschwendung ist nicht nur schlecht für die Umwelt und trägt zur weltweiten Wasserknappheit bei, sie ist auch teurer für den Kunden, der aufgrund der täglichen Wartezeit, bis das Wasser die richtige Temperatur erreicht hat, höhere Wasser- und Energiekosten zahlen muss.
Umwälzpumpen von Grundfos liefern sofort warmes Wasser, sobald ein Wasserhahn aufgedreht wird. Dank intelligenter, innovativer Technik verbrauchen sie im Vergleich zu herkömmlichen Zirkulationssystemen bis zu 90 Prozent weniger Energie. Innerhalb von 18 bis 24 Monaten hat sich die Umwälzpumpe durch Einsparungen bei Wasser- und Energiekosten im Wesentlichen bereits amortisiert. Damit bietet die Baureihe COMFORT den Kunden eine echte Win-win-Situation.
Kunden sparen Geld und Installateure Zeit:
Bei der Installation gilt die Regel „Zeit ist Geld“: Eine falsch ausgelegte Rohrleitung oder eine schwer auszutauschende Pumpe kosten Installateure wertvolle Zeit und können zu Verzögerungen bei nachfolgenden Terminen sorgen. Häufig hat das zur Folge, dass die Installateure übermäßig viele Werkzeuge und Bauteile mit sich rumschleppen, sodass sie für wirklich jeden Fall gerüstet sind.
Grundfos-Pumpen besitzen eine einheitliche Größe und erleichtern so den Austausch. Die Produkte der Baureihe COMFORT werden mit entsprechenden Rohrverschraubungen geliefert und sind sogar mit den Systemen anderer Hersteller kompatibel. Weniger Spielraum für Fehler bedeutet weniger Rückrufe, weniger Fahrten zum Standort und weniger Verzögerungen durch das Warten auf Ersatzteile.
Die Pumpen ALPHA N und UPS N gehen noch einen Schritt weiter als die COMFORT Pumpen. Sie verfügen über zusätzliche Funktionen zur Optimierung, mithilfe derer die Benutzer das Beste aus ihren Anlagen herausholen können.
Erfahren Sie, wie viel Sie einsparen können:
Unser Team hat eine umfassende Übersicht über die verschiedenen Warmwasser-Umwälzpumpen erstellt, um sicherzustellen, dass Sie stets die passende Pumpe für die Bedürfnisse Ihrer Kunden auswählen. Das nachfolgende Tool zeigt Ihnen, wie Sie Wasser sparen können und was die einzelnen Pumpen zu bieten haben.