Verstehen Sie das Fouling-Potenzial Ihres Speisewassers, bevor es Ihre Membranen erreicht. Der Silt Density Index (SDI) unterstützt Sie bei der Bewertung der Speisewasserqualität, damit Sie die richtige Vorbehandlung vor der Umkehrosmose und der Nanofiltration wählen können.

Wir unterstützen Sie dabei, SDI-Tests zu verstehen, Ergebnisse richtig zu bewerten und geeignete Vorbehandlungslösungen auszuwählen.

So funktioniert der SDI-Test

Der SDI-Test vergleicht die Zeit, die benötigt wird, um ein definiertes Wasservolumen vor und nach der Filtration durch eine Standardmembran zu sammeln. Die Verlängerung der Filtrationszeit gibt die Menge an Partikeln und Kolloiden im Wasser an. Die Standardprüfdauer beträgt 15 Minuten.

So wird der SDI-Wert berechnet

  • ti = die Zeit, die benötigt wird, um zu Beginn des Tests 100 ml Filtrat durch die Testmembran zu sammeln.
  • tf = die Zeit, die benötigt wird, um nach 15 Minuten Filtration 100 ml Filtrat zu sammeln.
  • T = gesamte Testdauer (immer 15 Minuten oder weniger)

SDI-Messgerät

Das SDI-Messgerät bietet eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, die Qualität des Speisewassers vor der RO- und NF-Behandlung zu beurteilen. Es wurde aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sorgt für eine genaue und konsistente SDI-Messung.

Hauptkomponenten:

  1. Zulaufventil
  2. Druckregelventil
  3. Montagehalterung für den Filter

 

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und fordern Sie das Datenblatt für das SDI-Messgerät an. 

So messen Sie den SDI mit dem SDI-Messgerät

Erfahren Sie, wie Sie den SDI-Test durchführen und das Ergebnis präzise berechnen. Das Video führt Sie Schritt für Schritt durch die Ausrüstung, den Prüfablauf und die Interpretation der Messergebnisse.

Referenztabelle für berechnete SDI-Werte

Nutzen Sie die Referenzwerte, um Ihr SDI-Ergebnis schnell zu bewerten und Rückschlüsse auf das Fouling-Potenzial Ihres Speisewassers zu ziehen.

Für zuverlässige Ergebnisse sollten mindestens zwei Messungen ähnliche SDI-Werte aufweisen (Abweichung maximal ± 0,5). 

  • SDI < 3 : Geringe Fouling-Neigung
  • SDI 3 bis 5 : Mittlere Fouling-Neigung. Für viele Anwendungen akzeptabel, erfordert jedoch eine sorgfältige Überwachung.
  • SDI > 5 : Hohe Fouling-Neigung. Das Wasser benötigt eine zusätzliche Vorbehandlung, bevor es als Speisewasser für RO- oder NF-Anlagen eingesetzt werden kann.

Falls Ihre Wasserqualität nicht für die RO- oder NF-Aufbereitung geeignet ist

Wasser mit einem SDI-Wert über 5 gilt aufgrund des erhöhten Risikos von Membranverschmutzungen (Fouling) in der Regel als ungeeignet für die direkte Aufbereitung mittels Umkehrosmose (RO) oder Nanofiltration (NF). Mit einer geeigneten Vorbehandlung lässt sich das Fouling-Potenzial jedoch häufig reduzieren und eine zuverlässige Erzeugung von entsalztem Wasser ermöglichen. Entdecken Sie unsere Wasseraufbereitungslösungen für die richtige Vorbehandlung.