Fachwissen

Für eine intelligente chemische Wasseraufbereitung – Fachartikel basierend auf einem Tagungsbericht

Indem Sie Ihre Dosierpumpen und den Umgang mit Chemikalien über eine webbasierte Plattform verwalten, können Sie Ihre industrielle Wasseraufbereitung optimieren. Auf Grundlage einer Referenz zur Optimierung der Desinfektion in Kühltürmen betrachten wir in diesem Artikel die Zukunft der intelligenten Regelung von Wasseraufbereitungsanwendungen mit einem intelligenten Chemikalienmanagement.

Laden Sie den Artikel herunter und erfahren Sie

  • wie Sie eine zuverlässige und kostengünstige Chlordioxid-Desinfektion aufrechterhalten können,
  • wie Datenanalysen für mehr Sicherheit sorgen und die Erstellung genauer Berichte ermöglichen,
  • wie Sie Ihre Dosierpumpen und das Handling von Chemikalien intelligenter verwalten können. 



Der Artikel befasst sich mit der wichtigen Rolle von Wasser in industriellen Märkten als Lösungsmittel, Kühlflüssigkeit, Wasch- und Reinigungsflüssigkeit sowie dessen Verwendung in vielen anderen Anwendungen. Im konkreten Beispiel wird gezeigt, wie das Desinfektionskonzept mit Chlordioxid im Kühlturm einer Industrieanlage dem Eigentümer und den Betreibern des Gebäudes ermöglicht, die Kühlanlage auf sichere und zuverlässige Weise zu warten. Zu guter Letzt wird das Potenzial der Fernüberwachung einer Chemikalienmanagementanlage betrachtet, um der Entstehung von Ablagerungen und Fouling in Rohren und Anlagen weiter entgegenzuwirken und die Erstellung von regelkonformen Dokumentationen zu vereinfachen.

Das Dokument basiert auf dem Artikel „Efficient control of chemical treatment for wastewater reuse in cooling towers“ (Wirksame Steuerung der chemischen Behandlung für die Wiederverwendung von Abwasser in Kühltürmen), der auf der DECHEMA Industrial Water 2020 vorgestellt wurde, die vom 17. bis 19. November in Frankfurt am Main stattgefunden hat.

Beispiel für eine sichere und effiziente Wasseraufbereitung

Bei einem europäischen Metallverarbeitungsunternehmen kam es immer wieder zu Betriebsstörungen, die auf die Kühltürme zurückzuführen waren. Das Unternehmen setzte auf manuelle Dosierverfahren, bei denen jedoch das Risiko einer ungenauen Dosierung der Chemikalien bestand, was wiederum zu einer Kontamination führen konnte. Grundfos schlug eine intelligente Lösung vor, die einen reibungsloseren Betrieb, eine bessere Bakterienbekämpfung, eine einfachere Erstellung von regelkonformen Dokumentationen sowie einen geringeren Wasserverbrauch sicherstellen sollte. Laden Sie die Referenz herunter, um mehr zu erfahren.

Vereinbaren Sie einen Termin und lassen Sie uns über Ihre Wasseraufbereitung sprechen

Sind Sie an weiteren Informationen dazu interessiert, wie Sie Ihre Wasseraufbereitungsanlagen sicher und wirksam betreiben können? Fragen Sie einen Termin an, um zu besprechen, wie Sie den Betrieb der Anlage effizienter machen können.