Co kdybyste mohli vyřešit téměř všechny výměny oběhového čerpadla při první návštěvě u zákazníka?
Najít správné oběhové čerpadlo pro výměnu a nainstalovat je může být složité a časově náročné. Čekání, až budou náhradní díly na skladě, složité hledání správného oběhového čerpadla – to narušuje váš pracovní postup a často musíte vícekrát jezdit tam a zpět, než je instalace dokončena. Ale co kdybyste mohli vyřešit problém při první návštěvě u zákazníka a už nikdy neplýtvat časem?
Nová čerpadla Grundfos ALPHA1 GO a ALPHA2 GO spolu s aplikací Grundfos GO mění způsob výměny starých čerpadel a uvádění do provozu nových čerpadel – a z dlouhodobého hlediska vám ušetří spoustu času.
Budoucnost s menším počtem variant čerpadel
Řada ALPHA GO nabízí unikátní řešení. Tato čerpadla jsou navržena pro samostatnou instalaci i jako náhrada oběhových čerpadel Grundfos instalovaných v kotlích. Její dva modely ALPHA1 GO 25-80-180 a ALPHA2 GO 25-75-180 mohou být použity pro záměnu 70 % integrovaných oběhových čerpadel Grundfos a většinu samostatných oběhových čerpadel. To znamená, že stačí mít v dodávce pouze tato dvě oběhová čerpadla a máte usnadněné dimenzování, výběr náhradního čerpadla a celou záměnu staršího čerpadla.
- S ALPHA1 GO 25-80-180 nahradíte většinu integrovaných oběhových čerpadel UPS.
- S ALPHA2 GO 25-75-180 nahradíte většinu integrovaných oběhových čerpadel UPM3 a UPM4.
- Obě čerpadla lze použít jako náhradu většiny samostatných oběhových čerpadel různých výrobců.
Pro záměnu integrovaných čerpadel je v některých připadech potřeba adaptér signálního kabelu FCI, který lze objednat jako příslušenství.
S pouhými dvěma oběhovými čerpadly různých velikostí:
Můžete vyřešit výměny napoprvé.
Nemusíte čekat na dodání náhradních dílů.
Nemusíte řešit problémy se skladováním.
Aplikace Grundfos GO vás provede celou cestou
Pracovní postupy se navíc výrazně zjednodušily a zrychlily díky mobilní aplikaci Grundfos GO. Funkce GO Replace, která je součástí aplikace, vám nabídne správnou variantu ALPHA GO pro vaše starší oběhové čerpadlo. Aplikace vás při výměně integrovaného čerpadla provede krok za krokem celým postupem záměny, včetně přenosu nastavení původního čerpadla do nového.