Co kdybyste mohli spolehlivě uvádět oběhová čerpadla do provozu s ohledem na všechny kritické faktory čerpadel a soustav a snížit počet reklamací?

 

Každá topná soustava je jedinečná a někdy jsou v ní skryté faktory, které je třeba vzít v úvahu pro dosažení její maximální účinnosti. Uvedení do provozu a nastavení všech prvků soustavy je proto někdy velmi časově náročné. 

Kdybyste si mohli vybrat: zůstat u starých metod nebo začít s něčím novým, co výrazně zrychlí uvedení do provozu, zajistí pohodlí zákazníkům a sníží počet jejich reklamací – zůstanete, nebo půjdete pro ALPHA GO? 

Začněte s novými čerpadly Grundfos ALPHA GO

Díky průvodci nastavením v aplikaci Grundfos GO ve vašem telefonu a pouhým dvěma variantám oběhových čerpadel s intuitivním ovládáním můžete optimalizovat uvádění čerpadel do provozu. S aplikací Grundfos GO, kterou máte vždy po ruce, můžete zajistit optimální výkon soustavy a maximální komfort pro zákazníky.

Průvodce nastavením v aplikaci vám pomůže najít správný řídicí režim a správnou požadovanou hodnotu pro každé oběhové čerpadlo. Průvodce nastavením vás v několika krocích provede procesem uvedení čerpadla do provozu s ohledem na všechny kritické faktory čerpadla a soustavy, a tím dosáhnete co nejspolehlivějšího výsledku.

S Grundfos ALPHA GO si můžete být jisti, že snížíte počet reklamací oběhových čerpadel způsobených nesprávným uvedením do provozu.

Průvodce nastavením v aplikaci Grundfos GO vám umožní:

  • Snížit spotřebu energie.

  • Zvýšit komfort.

  • Snížit počet reklamací.

  • Uvést správně oběhové čerpadlo do provozu s ohledem na všechny kritické faktory čerpadla a soustavy.   

  • Zajistit dokonalou rovnováhu mezi vytápěním a komfortem díky vlastnostem čerpadla, které se bez problémů přizpůsobí jakémukoli nastavení.

  • Zajistit, že oběhové čerpadlo nespotřebovává zbytečně moc energie. 

Budoucnost máte na dosah ruky

Efektivnější a na datech založené uvádění do provozu místo reklamací. 95 % spotřeby energie a uhlíkové stopy oběhového čerpadla vzniká během provozu. Průvodce nastavením pro oběhová čerpadla Grundfos vám umožní snížit počet reklamací a ušetřit vašim zákazníkům až 55 % spotřeby energie. 

Proč zůstat, když můžete jít s Grundfos ALPHA GO a stát se tím nejlepším profesionálem, jakým můžete být?

Video kurzy k ALPHA GO v naší Ecademy

Našich 7 video kurzů vás provede vlastnostmi nové řady ALPHA GO a naučí vás využít její nové funkce na maximum. Videa k ALPHA GO nebo mobilní aplikaci Grundfos GO jsou pro vás připravena česky a můžete se k nim kdykoliv vrátit.

Grundfos GO

Aplikace Grundfos GO pro oběhová čerpadla vás provede procesem uvedení do provozu a zajistí, že uvedení do provozu bude spolehlivé. Průvodce nastavením vám pomůže najít správný řídicí režim a správnou požadovanou hodnotu pro oběhové čerpadlo z řady ALPHA GO. Aplikace vás provede uvedením do provozu s ohledem na všechny kritické faktory čerpadla a soustavy.

Náš sortiment oběhových čerpadel

Oběhová čerpadla Grundfos ALPHA1 GO a ALPHA2 GO jsou vybavena inovativními funkcemi, které výrazně optimalizují vaše pracovní postupy.


Grundfos ALPHA1 GO

Zjistěte více o čerpadle Grundfos ALPHA1 GO – úsporném oběhovém čerpadle s funkcemi, které zajišťují nejlepší výkon. Čerpadlo ALPHA1 GO je vhodné pro výměnu integrovaných oběhových čerpadel UPS a samostatných oběhových čerpadel. Nabízí nové a vylepšené vlastnosti, jako jsou:

  • Kompatibilita pro náhrady starších samostatných a integrovaných čerpadel

  • Automatické odvzdušňování

  • Ochrana proti provozu nasucho 

  • Robustní start / zesílený spouštěcí moment


Grundfos ALPHA2 GO

Zjistěte více o čerpadle Grundfos ALPHA2 GO – prvotřídní volbě, která nabízí vysoký výkon a funkce navržené pro každou situaci. Čerpadlo ALPHA2 GO je určeno k výměně samostatných a integrovaných oběhových čerpadel UPM3 a UPM4. Kromě vlastností ALPHA1 GO nabízí čerpadlo ALPHA2 GO navíc:  

  • Průvodce nastavením

  • Záznam varování & alarmů 

  • Detekce vzduchu & odvzdušnění

  • Hydronické vyvážení

  • Vylepšená funkce AUTOADAPT

Přidejte se k 57 000 profesionálů jako jste vy - získejte bezplatné nástroje, školení a znalosti

150 000 profesionálů se nemůže mýlit!

Ke službě Grundfos pro instalatéry se již  přihlásily tisíce vašich kolegů. Přidejte se k nim a získejte  neomezený přístup k nástrojům, školením a znalostem.  Budete také mezi prvními, kdo se dozví o připravovaných  výrobcích a exkluzivních akcích.