“Den Grønne To Do handler om alle de små ting, vi selv kan gøre og som har kæmpe betydning” - Signe Wenneberg
Den Grønne To Do
Klimaet er i krise og det er tid til handling. Derfor lancerer Grundfos nu Den Grønne To Do., som er en opfordring til at gøre hverdagen grønnere ved hjælp af konkrete idéer og løsninger. Fra ændringer i hverdagslivet til installation af energieffektiv teknologi. For alle indsatser – små som store – gør en forskel!
Et nyt partnerskab tager form
Kom med, når Signe Wenneberg møder Morten Bach Jensen, CEO hos Grundfos Domestic Building Services, og de sammen besøger Grundfos’ Take Back-linje.
Spørg din vvs-installatør om cirkulationspumpen er en strømsluger
Mange husejere har allerede købt energivenlige hårde hvidevarer og skiftet til LED-pærer for at spare på energiforbruget.
På samme måde kan der være store besparelser at hente, hvis du skifter til en moderne cirkulationspumpe. En ældre cirkulationspumpe kan nemlig stå for op til 10% af en husstands samlede energiforbrug – men alt for få ved det. Og endnu færre ved, at de overhovedet har en cirkulationspumpe.
Sætter du Grundfos ALPHA2-cirkulationspumpen på Den Grønne To Do, kan du få en professionel vvs-installatør til at vurdere, om det kan betale sig at skifte din nuværende pumpe.
Gode grunde til at vælge ALPHA2
- Den kan reducere boligens samlede elforbrug med op til 8%.
- Den kan give besparelser på op til 1.500 kr. om året.
- Den tjener sig selv hjem på få år.
- Den gamle pumpe tages retur til Grundfos, hvor så mange af. komponenterne som muligt genanvendes i Take Back-initiativet, som du kan læse mere om her.
Typiske spørgsmål om cirkulationspumper og besparelser
Hvorfor skal jeg udskifte min gamle cirkulationspumpe?
I boliger med en ældre cirkulationspumpe kan det være op til 10% af boligens samlede elforbrug, der bruges på at holde pumpen kørendeA. Det kan koste mere end 1.300 kr. i strøm om året.
Hvor finder jeg pumpen?
Cirkulationspumperne er normalt installeret tæt ved dit varmeanlæg. Anlægget finder du som regel i din kælder, i dit bryggers eller i et teknikskabA.
Hvordan ved jeg, om min pumpe trænger til at blive udskiftet?
Hvis din pumpe er omkring 10-15 år gammel eller ældreA, eller hvis du ikke kan huske, hvornår den sidst blev skiftet, er her et par fif til, hvordan du selv kan se, om pumpen bør skiftes:
Hvor meget kan jeg spare ved at skifte min cirkulationspumpe?
Nye cirkulationspumper kører kun, når det er nødvendigt for at holde de temperaturer, du ønsker i løbet af dagen og året, så elforbruget minimeres. En gammel pumpe kører ofte for fuld kraft hele tiden, og den kan derfor bruge 4-6 gange mere strøm end en ny.
Hvad koster det at få en ny cirkulationspumpe?
Prisen for en ny cirkulationspumpe afhænger af flere ting, men takket være den lavere elregning, vil pumpen typisk være tjent hjem inden for 3 til 5 år.
Hvad sker der med den gamle pumpe?
Vælger du at udskifte den gamle cirkulationspumpe, kan du bede din vvs-installatør aflevere den til Grundfos Take Back-initiativet.