Hvad hvis du kunne udskifte langt de fleste cirkulationspumper allerede ved første kundebesøg?

At finde og installere den rigtige cirkulationspumpe kan være en tidskrævende opgave. Måske skal du vente på, at reservedelene kommer på lager? Måske er det ikke helt let at finde den rigtige cirkulationspumpe? Og måske skal du endda køre frem og tilbage til kunden mere end én gang, før installationen endelig er færdig? Men hvad nu, hvis du kunne skifte pumpen allerede ved det første kundebesøg og undgå spildtid?

Sammen med Grundfos GO-appen hjælper den nye ALPHA2 GO dig med at optimere din arbejdsgang og foretage udskiftninger hurtigere og mere præcist.

En fremtid med færre pumper

Grundfos ALPHA2 GO er fremtidens cirkulationspumpe til nutidens installatører! Den er udviklet på baggrund af mere end 30 års erfaring med integrerede varmeenheder. ALPHA2 GO er designet til at blive brugt både som stand-alone cirkulationspumpe og integreret i fjernvarmeunits, gaskedler og varmepumper. ALPHA2 GO kan derfor også bruges som erstatningspumpe i langt de fleste varmeanlæg og -enheder. Med ALPHA2 GO i varevognen er det blevet endnu nemmere at dimensionere og vælge en cirkulationspumpe.

Dette betyder, at du kun behøver en ALPHA2 GO 25-75 180, strømadapteren og en signaladapter i din varebil.

ALPHA2 GO 25-75 180 er kompatibel med langt de fleste integrerede UPM3/UPM4-cirkulationspumper og stand-alone cirkulationspumper.

Med ALPHA2 GO

  • kan du løse langt de fleste udskiftningsopgaver.

  • behøver du ikke vente på reservedele.

  • undgår du problemer med lagerbeholdning. 

  • er det nemmere at vælge den bedst egnede cirkulationspumpe, når den gamle pumpe skal skiftes - uanset om der er tale om stand-alone eller integreret cirkulationspumpe.

Grundfos GO-appen guider dig hele vejen!

Arbejdet med at udskifte en cirkulationspumpe er blevet meget nemmere og hurtigere takket være Grundfos GO-appen, som guider dig gennem hele udskiftningsprocessen. Med GO Replace-funktionen i Grundfos GO-appen kan du scanne typeskiltet på den gamle pumpe eller søge manuelt efter pumpenavn, og straks få et præcist forslag til den bedste udskiftningspumpe.

 

Udforsk ALPHA2 GO

Grundfos ALPHA2 GO tilbyder banebrydende nye funktioner, der vil optimere din arbejdsgang og dit arbejde med varmeanlæg betydeligt.


Grundfos ALPHA2 GO

Med ALPHA2 GO kan du udskifte både stand-alone cirkulationspumper i både nye og eksisterende varmeanlæg, og cirkulationspumper, der er integreret i eksisterende fjernvarmeunits, gaskedler og varmepumper.

ALPHA2 GO tilbyder følgende nye funktioner

  • Guided Setup-funktion for præcis idriftsættelse

  • Advarsels- og alarmlog

  • Luftdetektering og pumpeudluftning

  • Nem udskiftning med GO Replace-funktionen

 

 

GO Replace-funktionen i GO-appen hjælper dig med at finde den rigtige erstatningspumpe til den aktuelle installation!




Gratis kursus om ALPHA2 GO og GO-appen 

Vores online kurser om ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen er både gratis, korte og tilgængelige døgnet rundt. 

Det betyder fx, at du kan starte på kurserne, når du har tid - og gå til og fra, som det nu passer bedst ind i din arbejdsdag.

Tilmeld dig Grundfos’ nyhedsbrev for alle, der arbejder med og interesserer sig for pumpeløsninger.

Vil du vide det samme som dine kolleger i branchen?

Mange af dine kolleger branchen har allerede tilmeldt sig Grundfos' nyhedsbrev for installatører. Tilmelder du dig, får du også adgang til værktøjer, uddannelse og viden, og er blandt de første til at høre om nye produkter, arrangementer og anden relevant pumpeinformation.