Artikel

Sikr globale godkendelser, ensartet spændingsforsyning samt overholdelse af sikkerheds- og lovgivningskrav

Globale MT-OEM’er opererer på tværs af lande og regioner med forskellige krav til spændingsforsyning, sikkerhed og produktgodkendelser.
Det medfører ofte flere pumpevarianter, højere lagerbeholdning og længere leveringstider – især på grund af forskellene mellem 50 Hz og 60 Hz pumpeløsninger.

For at bevare konkurrenceevnen og tænke langsigtet skal MT-OEM’er opbygge en stærk global tilstedeværelse og samtidig håndtere produktgodkendelser fra forskellige leverandører.
Men det kan føre til langsommere og komplekse leveringsprocesser, hvilket skaber udfordringer med lageromkostninger, håndtering og produktionsplanlægning.

Disse udfordringer i bearbejdningsindustrien bliver stadig mere udbredte – drevet af myndighedskrav, reguleringer og stigende fokus på bæredygtighed.

Med Grundfos MGE IE5-motorer kan vi sikre produktgodkendelser i flere lande med én pumpe, der understøtter både 50 og 60 Hz.
Det giver dig mulighed for at hjælpe dine kunder med at opfylde globale krav til energi og sikkerhed – og samtidig sikre ensartet overholdelse og ydeevne.
Du reducerer lageromkostninger, forenkler driften, gør produktvalg lettere og opnår en mere effektiv forsyningskæde.

Udforsk alle vores motorgodkendelser

Vores MGE IE5-motorer understøtter både 50 og 60 Hz i én pumpe, hvilket gør det muligt at opfylde energi- og sikkerhedsstandarder i forskellige lande.
Motorerne leverer samme høje ydeevne på både 50 og 60 Hz-netværk, hvilket reducerer behovet for flere pumpevarianter. De overholder også RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances), hvilket har sikret os godkendelser i mange lande verden over.

Download pdf’en og se, hvilke lande vi har godkendelser i.

Integreret sikkerhed med intelligente E-pumper

Maskiner skal opfylde lokale sikkerhedskrav og må ikke udgøre en risiko for driftsmedarbejdere. Vores Safe Torque Off (STO) er en sikkerhedsfunktion, der er integreret i drev for at sikre sikkerheden. STO fjerner straks momentgenerering fra motorakslen – og har højeste prioritet af alle driftsformer. Den integrerede STO-sikkerhedsfunktion eliminerer de separate komponenter, der er almindelige med standard sikkerhedsteknologi ved brug af elektromekaniske koblingsudstyr, hvilket gør det til det overlegne og sikrere valg.

Opdag de 6 største fordele ved vores avancerede løsninger til bearbejdningsmaskiner

Udnyt styrken i vores avancerede løsninger til bearbejdningsmaskiner og industriel systemkøling – udviklet og forfinet gennem 75 års erfaring. Vores løsninger bygger på dyb brancheindsigt og ekspertise samt langvarige globale partnerskaber.

Udforsk de 6 vigtigste fordele, som vores teknologi til bearbejdningsmaskiner og systemkøling giver dig og dine kunder – og se, hvordan du kan være med helt i front, når det gælder innovation og effektivitet.

Leder du efter nye måder at optimere indtjeningen på?

Proven today +
Ready for tomorrow

Udforsk hvordan Grundfos kan være en pålidelig partner for din virksomhed