Artikel

Avanceret lækagefri konstruktion, der eliminerer vedligeholdelse og nedetid

MT-OEM’er kan opleve dyr nedetid og høje omkostninger til reservedele. Derfor er lækagefri komponenter afgørende i bearbejdningsprocesser.
Til dette formål er vores Drainage Back to Tank (DBT)-nedsænkede MTHE- og MTRE-pumper den ideelle løsning. De eliminerer effektivt risikoen for lækage ved at holde væsken inde i tanken – selv hvis akseltætningen er slidt.

MTHE- og MTRE-pumperne er intelligente og energieffektive løsninger, designet til centrale processer i maskinværktøjsapplikationer, og passer problemfrit sammen med øvrige komponenter.
De bidrager til lavere CO₂-aftryk og høj energieffektivitet via førsteklasses hydraulik og permanentmagnetmotorer – med fuld driftskontrol og nem integration takket være indbyggede MGE-funktioner.

Her er nogle af de vigtigste fordele, der viser, hvordan disse pumper kan optimere din drift:

  • Eliminering af nedetid forårsaget af lækage
  • Ingen risiko for kontaminering
  • Længere serviceintervaller
  • Reduktion af omkostninger til reservedele
  • Ikke-fastklistret løsning for akseltætning

Se, hvordan E-pumper reducerer omkostningerne og sparer energi

Vil du reducere omkostninger og spare energi – uden at gå på kompromis med bearbejdningskvaliteten? Grundfos E-pumper er løsningen på dine udfordringer. Se filmen og udforsk funktionerne i Grundfos E-pumper som MTSE og MTRE.

Grundfos MTRE: Let at integrere og effektiv pumpe til OEM-løsninger inden for maskinværktøj

Vores MTRE vertikal flertrinscentrifugalpumpe til tankmontering leverer høj energieffektivitet og lang holdbarhed – ideelle til en bred vifte af maskinværktøjsapplikationer, tryk og flow.

MTHE: Kompakt, lækagefri E-pumpe til maskinværktøjsapplikationer

Vores kompakte, lækagefri MTHE e-pumper er udstyret med integreret frekvensomformer og designet til topmontering på tanken. Det gør dem ideelle til en bred vifte af maskinværktøjsapplikationer  og kan tilpasses dine specifikke behov.

Opdag de 6 største fordele ved vores avancerede løsninger til bearbejdningsmaskiner

Udnyt styrken i vores avancerede løsninger til bearbejdningsmaskiner og industriel systemkøling – udviklet og forfinet gennem 75 års erfaring. Vores løsninger bygger på dyb brancheindsigt og ekspertise samt langvarige globale partnerskaber.

Udforsk de 6 vigtigste fordele, som vores teknologi til bearbejdningsmaskiner og systemkøling giver dig og dine kunder – og se, hvordan du kan være med helt i front, når det gælder innovation og effektivitet.

Leder du efter nye måder at optimere indtjeningen på?

Proven today +
Ready for tomorrow

Udforsk hvordan Grundfos kan være en pålidelig partner for din virksomhed