Teknisk manual

Global ekspertise og pålidelighed. Din partner i maskinbearbejdning gennem årtier

I dag kræver OEM’er inden for bearbejdning en erfaren totalleverandør af maskinværktøjer med solid ekspertise og stærk global tilstedeværelse. Vi har altid leveret løsninger, der sikrer smidige forretningsprocesser og langvarige partnerskaber – og det vil vi fortsætte med.

Med vores tekniske ekspertise og omfattende supporterfaring kan vi give dig ro i sindet ved hurtigt og effektivt at løse udfordringer. Vores specialiserede eksperter i maskinværktøjer har dybdegående branchekendskab og har i mange år samarbejdet med førende aktører for at optimere deres bearbejdningsprocesser.

Kernen i disse partnerskaber er vores globale tilgængelighed. Gennem en robust forsyningskæde tilbyder vi effektiv service og distribution af reservedele fra vores 77 produktions- og montagefaciliteter strategisk placeret over hele verden. Og med betydelige investeringer i forskning og udvikling hvert år, forpligter vi os til at levere effektive og innovative teknologier og løsninger, der hjælper dig med at skille dig ud fra konkurrenterne.

Vores pumpesortiment, herunder nedsænkelige modeller som SPKE, MTHE, MTSE og MTRE, er synonymt med kvalitet, robusthed, driftssikkerhed, energieffektivitet, alsidighed og servicevenlighed. Hver pumpe er designet til at dække en bred vifte af bearbejdningsapplikationer og tilpasses præcist til industriens behov.

Som totalleverandør og enkeltstående leverandør skaber vi tids- og omkostningsbesparelser gennem et omfattende udvalg af ydeevnevariationer. Du får adgang til alle flow- og tryktyper – fra 1 til 100 m³/h og løftehøjder fra 5 m til 100 bar – samt muligheder for modularisering, tilpasning og forskellige materialevalg som støbejern, rustfrit stål 1.4301 og 1.4401. Vi konstruerer også pumper til nedsænkningsdybder fra 130 til 1500 mm.

Alt vores ekspertise i en brochure

Vores grundige og altomfattende ingeniørmanual bygger på årtiers erfaring fra maskinværktøjsbranchen.
Få indsigt i vores udvalg af pumpetyper, de udfordringer der opstår ved integration i forskellige applikationer, samt de materialer, der håndteres i forskellige processer.

Download vores Machine Tool Engineering Manual

Opdag de 6 største fordele ved vores avancerede løsninger til bearbejdningsmaskiner

Udnyt styrken i vores avancerede løsninger til bearbejdningsmaskiner og industriel systemkøling – udviklet og forfinet gennem 75 års erfaring. Vores løsninger bygger på dyb brancheindsigt og ekspertise samt langvarige globale partnerskaber.

Udforsk de 6 vigtigste fordele, som vores teknologi til bearbejdningsmaskiner og systemkøling giver dig og dine kunder – og se, hvordan du kan være med helt i front, når det gælder innovation og effektivitet.

Proven today +
Ready for tomorrow

Udforsk hvordan Grundfos kan være en pålidelig partner for din virksomhed