Rapport

Nå dine bæredygtighedsmål – og reducer op til 25 % af den installerede effekt

I dag er det vigtigere end nogensinde at arbejde målrettet med bæredygtighed og ambitiøse miljømål. Derfor er det afgørende at optimere maskinprocesser og systemer – og det kan gøres med innovative løsninger, mindre pumper og mere strømlinede produktvarianter. Resultatet er lavere energiforbrug, reducerede samlede ejeromkostninger og mindre CAPEX.

I dag er op mod 50 % af den energi, der bruges i hydraulik- og kølesystemer i maskincentre, underudnyttet. Ofte kører systemerne med fuld hastighed – uden nogen form for optimering. Det har stået på i årtier og har ført til et unødvendigt højt energiforbrug.

Ved at optimere disse systemer kan energiforbruget reduceres med op til 25 %, samtidig med at maskinerne forbedres og effektiviseres. Men hvordan optimerer vi hydraulik- og kølesystemer i maskincentre?

Vi har udviklet en serie E-pumper med multifunktionelle motorer og indbygget variabel hastighed, som er ideelle til forskellige maskinapplikationer, flow og tryk. Det giver maksimal ydeevne, energibesparelser og effektiv produktion.

Mindre filtrerings-, køle- eller vaskeenheder med få kontrolparametre er ofte overudstyret med komplekse styringer og suboptimale systemdesigns. Det fører til:

  • Højere CAPEX på grund af dyre kontrolkomponenter
  • Stigende OPEX som følge af behov for avanceret programmering og teknisk ekspertise
  • Komplekse løsninger og udstyr


Med Grundfos’ højhastigheds E-pumper kan vores designingeniører reducere pumpestørrelsen til under en tredjedel af en traditionel fast-hastighedspumpe. Du får en alt-i-en-løsning, hvor pumpe og avancerede styringsfunktioner er integreret – med Grundfos MGE-motoren som en mini-PLC.

Resultatet er mindre systemkompleksitet, lavere udstyrsomkostninger, færre komponenter, smartere produktivitet og én samlet leverandør. Det hjælper dig med at opnå op til 37 % energibesparelse sammenlignet med fast-hastighedspumper – takket være højere effektivitet og præcis pumpestørrelse.

 

Få adgang til den nyeste tekniske vejledning om pumper til bearbejdningsmaskiner

Oplev forskellen vores intelligente pumper kan gøre i dit bearbejdningscenter, og få indsigt i, hvordan de kan integreres i dine processer. Alt sammen i vores omfattende Machine Tool Whitepaper.

Download

Find den rette energieffektive pumpeløsning til bearbejdningsprocesser

Grundfos E-pumper giver maksimal energieffektivitet til dine bearbejdningsbehov.
Opdag og sammenlign pumpeløsninger baseret på energiforbrug, dimensionering, pris og kompakthed med værktøjet Grundfos Optimized Pump Comparison.
Værktøjet er nu tilgængeligt for MT-tankmonterede pumper samt CR/CRE-, CR/CME- og MT-pumpefamilierne.

Værktøjet tilbyder en række stærke funktioner, herunder:

  • Indtastning af dimensioneringsdata og resultater på samme side
  • Fokus på korrekt hydraulisk valg
  • Nem sammenligning af energiforbrug, totalomkostninger (LCC), pris og kompakthed
  • Øget fokus på belastningsprofil – nemt at justere og se effekt på produktvalg
  • Visualisering af omkostninger over tid (LCC-visning)

 

Opdag de 6 største fordele ved vores avancerede løsninger til bearbejdningsmaskiner

Udnyt styrken i vores avancerede løsninger til bearbejdningsmaskiner og industriel systemkøling – udviklet og forfinet gennem 75 års erfaring. Vores løsninger bygger på dyb brancheindsigt og ekspertise samt langvarige globale partnerskaber.

Udforsk de 6 vigtigste fordele, som vores teknologi til bearbejdningsmaskiner og systemkøling giver dig og dine kunder – og se, hvordan du kan være med helt i front, når det gælder innovation og effektivitet.

Leder du efter nye måder at optimere indtjeningen på?

Proven today +
Ready for tomorrow

Udforsk hvordan Grundfos kan være en pålidelig partner for din virksomhed