Artikel
Undgå mekaniske fejl i varmeanlæg
Mange gange skyldes mekaniske fejl i varmeanlæg ophobning af snavs eller magnetitpartikler i fx radiatorer og ventiler.
Ophobning af magnetit
Som vidoen viser (norsk sprog) kan magnetit og snavs udgøre et reelt problem i varmeanlæg.
Magnetit er et mineral, der kan forekomme i vandet i varme- eller brugsvandsanlæg. Metalkomponenter korroderer langsomt over tid og frigiver partikler, der er tungere end vand. Man ser det fx form af sort slam i radiatorvand og især i de nederste dele af varmeanlægget.
Håndtering af magnetit
Magnetit kan sætte sig i rør, kedler, systemventiler eller endda i selve pumpen. Det slam, der opbygges over tid, vil i sidste ende begrænse flowet eller blokere vandgennemstrømningen, hvilket i yderste tilfælde kan betyde, at pumpen stopper med at drifte.
Magnetit opstår kun, når der er ilt i systemet, så det første skridt er at tjekke for lækager. Vi anbefaler, at det vand, der bruges i varmeanlægget, opfylder kravene i godkendte vandkvalitetsstandarder som fx den tyske standard VDI 2035.
Baseret på mange års erfaring med cirkulationspumper og opvarmning har vi opbygget en solid viden om magnetit og hvor meget en pumpeinstallation kan tåle. Uanset om de er integreret i kedler, varmepumper eller anvendes som stand-alone, er vores cirkulationspumper bygget og testet til at modstå magnetit og almindeligt forekommende smudspartikler. Under design- og udviklingsfasen foretager vi separate magnetit-test på vores testfaciliteter, så pumperne er modstandsdygtige over for urenheder som magnetit:
- Alle lejer og aksler er lavet af keramik og kulstofmaterialer, som ikke tiltrækker magnetit.
- Strømningsvejene er designet til at minimere store partikler i rotorhuset og sikre smøring og køling af interne komponenter.
- For at sikre en høj grad af beskyttelse mod urenheder i anlægget er hele rotorens overflade beklædt med rustfrit stål.
For at reducere risikoen for aflejringer yderligere tilbyder nogle af vores cirkulationspumper reguleringstilstande som automatisk antiblokering og sommertilstand. I nogle varianter er der også monteret en skrue, der kan bruges til at løsne en fastsiddende aksel.
Fordele ved at undgå magnetit i varmeanlægget
- Reducerer belastningen på anlæggets mekaniske dele
- Reducerer opstartsproblemer efter stilstand i fx ferier.
Få mere viden om magnetit
Fejlsøgning på blokeret rotor
Er rotoren blokeret i din ALPHA-pumpe? Se den korte video og find ud af, hvordan du fikser det i 5 nemme trin.
Lad dig inspirere
Se i filmene herunder, hvordan vi tester og sætter fokus på nogle af de mest almindelige udfordringer i varmeanlæg.
Relaterede produkter
Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.
Få de seneste nyheder om gratis kurser, produkter, værktøjer og arrangementer.