Vil du gerne idriftsætte cirkulationspumper med stor nøjagtighed og samtidig tage højde for kritiske pumpe- og anlægsfaktorer?

Hvert varmeanlæg er unikt, og der er mange faktorer at tage hensyn til, når en cirkulationspumpe skal sættes i drift. Derfor er det ikke en helt let opgave at maksimere effektiviten i anlægget. Så hvis der fandtes en løsning, der kunne optimere idriftsættelsen betydeligt - og samtidig reducere energiforbruget og sikre et højt komfortniveau - ville du så ikke gerne prøve den?

Vælg den nye ALPHA2 GO

Med Guided Setup-funktionen i Grundfos GO-appen og ALPHA2 GO er idriftsættelse blevet både mere præcis og nemmere. Med Grundfos GO-appen kan du garantere dine kunder optimal anlægydelse og maksimal komfort.

Guided Setup-funktionen hjælper dig ganske enkelt med at finde den rigtige driftstilstand og det rigtige sætpunkt for enhver cirkulationspumpe. I nogle få enkle trin fører Guided Setup dig gennem hele processen med at idriftsætte ALPHA2 GO samtidig med, at der tages højde for alle kritiske pumpe- og anlægsfaktorer, så du ender med det mest nøjagtige og optimale resultat.

Med ALPHA2 GO og Guided Setup kan du være sikker på, at ALPHA2 GO kører helt præcist og korrekt fra første færd!

 

Guided Setup-funktionen i Grundfos GO-appen
 

  • Reducerer energiforbruget.

  • Sikrer høj komfort.

  • Reducerer antallet af gange, du skal vende tilbage til kunden for at justere pumpen yderligere.

  • Sikrer nøjagtig idriftsættelse af cirkulationspumpen, idet der tages højde for kritiske pumpe- og anlægsfaktorer.

  • Giver den perfekte balance mellem varme og komfort takket være intelligente funktioner.

  • Sikrer, at cirkulationspumpen er så energieffektiv som mulig.
     

Bedre pumpedrift med Grundfos GO

Guided Setup-funktionen i Grundfos GO-appen sikrer effektiv og optimal idriftsættelse baseret på faktiske data! Cirka 95% af en cirkulationspumpes energiforbrug og miljømæssige fodaftryk er knyttet til driften af selve pumpen. Fordi Guided Setup-funktionen er en meget præcis idriftsættelse af ALPHA2 GO, reducerer den betydeligt antallet af gange, du skal justere pumpen yderligere. Desuden kan Guided Setup hjælpe med at reducere pumpens energiforbrug med op til cirka 55%.

ALPHA2 GO - fremtidens cirkulationspumpe til nutidens installatører!

 




Gratis kursus om ALPHA2 GO og GO-appen 

Vores online kurser om ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen er både gratis, korte og tilgængelige døgnet rundt. 

Det betyder fx, at du kan starte på kurserne, når du har tid - og gå til og fra, som det nu passer bedst ind i din arbejdsdag.

 

Med funktionen Guided Setup i GO-appen bliver du guidet trin for trin gennem idriftsættelsen af den nye cirkulationspumpe, hvilket resulterer i præcis og optimal pumpedrift!

Guided Setup hjælper dig med at finde den rigtige reguleringsform og det rigtige sætpunkt for enhver cirkulationspumpe. Guided Setup sikrer også, at der tages højde for pumpe- og systemfaktorer, der er afgørende for at opnå optimal idriftsættelse.

Udforsk ALPHA2 GO

Grundfos ALPHA2 GO tilbyder banebrydende nye funktioner, der vil optimere din arbejdsgang og dit arbejde med varmeanlæg betydeligt.


Grundfos ALPHA2 GO

Med ALPHA2 GO kan du udskifte både stand-alone cirkulationspumper i både nye og eksisterende varmeanlæg, og cirkulationspumper, der er integreret i eksisterende fjernvarmeunits, gaskedler og varmepumper.

ALPHA2 GO tilbyder følgende nye funktioner

  • Guided Setup-funktion for præcis idriftsættelse

  • Advarsels- og alarmlog

  • Luftdetektering og pumpeudluftning

  • Nem udskiftning med GO Replace-funktionen

 

Tilmeld dig Grundfos’ nyhedsbrev for alle, der arbejder med og interesserer sig for pumpeløsninger.

Vil du vide det samme som dine kolleger i branchen?

Mange af dine kolleger branchen har allerede tilmeldt sig Grundfos' nyhedsbrev for installatører. Tilmelder du dig, får du også adgang til værktøjer, uddannelse og viden, og er blandt de første til at høre om nye produkter, arrangementer og anden relevant pumpeinformation.