Hydraulique Essentiel (HYD I)
Connaissances fondamentales pour déterminer une pompe centrifuge
Objectifs :
- Acquérir les connaissances de base pour comprendre les principes hydrauliques.
- Etre capable de déterminer les pompes centrifuges dans les cas d’installations les plus courants.
Publics :
Installateurs, technico-commerciaux, bureaux d’études, services maintenance, ou toute personne souhaitant se familiariser avec les notions de base de l’hydraulique.
Durée
2 jours
Horaires
Jour 1 : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h
Jour 2 : 8h30 – 12h / 13h – 16h30
Prix
INTER : 790 € HT / participant
INTRA ou SUR-MESURE : nous contacter
Prérequis :
- Formation adaptée aux nouveaux entrants
- Formation technique niveau minimum CAP
- ou des notions de base en hydraulique
- ou avoir suivi les rubriques Ecademy N°13, 36, 75, 77 et 78 (voir ci-dessous)
Appréciation des résultats
Questionnaires d’évaluation en début et fin de stage
Informations complémentaires
-
10-01-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
11-01-2024, 08:30 - 16:30 CET
-
13-02-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
14-02-2024, 08:30 - 16:30 CET
-
05-03-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
06-03-2024, 08:30 - 16:30 CET
-
26-03-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
27-03-2024, 08:30 - 16:30 CET
-
09-04-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
10-04-2024, 08:30 - 16:30 CET
-
04-06-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
05-06-2024, 08:30 - 16:30 CET
-
03-09-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
04-09-2024, 08:30 - 16:30 CET
-
17-09-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
18-09-2024, 08:30 - 16:30 CET
-
08-10-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
09-10-2024, 08:30 - 16:30 CET
-
06-11-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
07-11-2024, 08:30 - 16:30 CET
-
03-12-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
04-12-2024, 08:30 - 16:30 CET
Français
Grundfos | Saint-Quentin-Fallavier (38)
Programme
Rappels de physique - Les unités en pompage.
Les différents types de pompes - Technologie des pompes centrifuges.
Courbes de pompes et réseaux.
Détermination d’une pompe eau froide.
- Débit, HMT.
- Pompe en charge, pompe en aspiration.
- Pompe de surface, pompe immergée.
- Hauteur d’aspiration et NPSH.
Détermination d’un circulateur de chauffage et eau chaude sanitaire.
- Débit, HMT, courbe de réseau.
- Surdimensionnement, équilibrage.
Exercices
Manipulation de pompes sur banc d’essai, tracé de courbe, sélection de pompes et accessoires.
Matériels utilisés
ALPHA1 L, ALPHA2, CR, SP, SQ, CM