Article

Une fiabilité à toute épreuve dans toutes les conditions de relevage des eaux usées

Grundfos a étendu sa gamme de pompes de relevage SE-SL avec des puissances de 18,5 kW à 63 kW capables de gérer des débits encore plus importants. Destinée aux marchés européen, cette nouvelle gamme de pompes a été développée pour fonctionner de manière fiable et efficace dans les conditions les plus difficiles de relevage des eaux usées, réduisant ainsi considérablement les coûts d'exploitation. Dotée de la roue Open S-tube®, la pompe est idéale pour pomper les eaux usées avec une concentration moyenne à extrême de particules fibreuses et solides en suspension. Grâce à sa conception compacte, elle remplace facilement la plupart des pompes de relevage avec un minimum d'ajustements du système.

Regardez la vidéo pour découvrir comment la nouvelle gamme de pompes de relevage peut vous aider à réduire vos coûts d'exploitation et votre empreinte carbone.



Lorsqu'il s'agit de pompes de relevage, la fiabilité et le rendement sont de la plus haute importance. Pour garantir une efficacité opérationnelle maximale, la nouvelle gamme de pompes SE/SL est équipée de composants moteur IE4 et de la roue Open S-tube®. Disponibles en divers matériaux, tels que la fonte et l'acier inoxydable, les pompes peuvent être adaptées aux environnements spécifiques dans lesquels elles fonctionneront. Par ailleurs, la nouvelle gamme a été développée à l'aide de simulations informatiques avancées et a fait l'objet de tests rigoureux en laboratoire ainsi qu'en conditions réelles pour s'assurer qu'elle peut résister aux conditions difficiles des applications modernes de traitement des eaux usées.

Les applications dans le secteur de l'eau nécessitant généralement une maintenance importante, l’extension de gamme des pompes SE/SL a été conçue pour faciliter l'entretien et comprend des composants simples à installer et à remplacer en cas de besoin. Les pompes sont autonettoyantes, et peuvent donc traiter des fibres, des particules solides et des boues présentes dans l'eau et continuer à fonctionner, même en conditions difficiles. Elles peuvent être livrées avec une gamme complète de capteurs permettant d'effectuer une maintenance préventive pour éviter les temps d'arrêt imprévus, protéger la pompe et lui assurer une longue durée de vie.

Le rognage des roues en usine permet de répondre facilement à un point de consigne spécifique et d'assurer un haut rendement sur toute la courbe de fonctionnement. Grâce au système spécial SmartTrim, le jeu de la roue réglé en usine peut être maintenu en serrant simplement les vis de réglage, sans avoir à démonter la pompe.

Tout cela permet de réduire considérablement les coûts de maintenance, la consommation d'énergie, le coût total de possession et l'empreinte carbone.

Réduisez la consommation d'énergie dans les stations de relevage des eaux usées

Les services publics de l'eau sont responsables de 4 % de la consommation totale d'énergie dans le monde*. Vous voulez participer à l'amélioration de l'efficacité du transport des eaux usées ? Téléchargez ce livre blanc pour découvrir les huit façons d'optimiser l'efficacité de votre station de pompage des eaux usées.

Réduction des temps d'arrêt et des coûts d'exploitation

Téléchargez notre flyer pour découvrir comment les nouvelles pompes de relevage SE/SL de 18,5 à 63kW peuvent vous aider à réduire les coûts de maintenance et la consommation d'énergie dans votre installation d'assainissement. 

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Autres articles associés

Trouvez des articles sur Grundfos.