Karrierlehetőségek és fejlődés
Találja meg következő karrierlehetőségét a Grundfosnál, és merüljön el a személyes növekedés, tanulás és karrierfejlesztési lehetőségek világában.
Fedezze fel a karrierlehetőségeket!
Készen áll arra, hogy részt vegyen a világ vízügyi és éghajlati kihívásainak úttörő megoldásában? Böngésszen állásajánlataink között!
Tanulj és fejlődj
Az Ön személyes növekedése, tanulása és karrierfejlesztési lehetőségei kiemelt fontosságúak számunkra az ösztönző környezetben, amelyet a Grundfosnál igyekszünk kialakítani.
Elismerjük, hogy mindannyiunknak különböző vágyai vannak a tanulásra, felfedezésre és fejlődésre, valamint egyéni módszereink, amelyek a legjobban illenek hozzánk.
Ezt szem előtt tartva úgy alakítjuk ki tanulási és fejlesztési élményeinket, hogy segítsenek Önnek eligazodni a munkafolyamatban – mikor, hol, mit és hogyan működik a legjobban az Ön számára.
A tanulás a DNS-ünk része
Minden az alapítónkkal, Poul Due Jensennel kezdődött, aki kiemelten fontosnak tartotta a tudást és a tanulást. És mi továbbra is hisszük, hogy a siker kulcsa az, hogy lehetővé tegyük munkatársaink számára, hogy felelősséget vállaljanak saját tanulásukért.
Ma ott és akkor tanulhat, amikor szüksége van rá. Hozzáférést kap a legmodernebb tanulási technológiákhoz, valamint széles körű kurzusokhoz, digitális tanulási lehetőségekhez és fejlesztési programokhoz. Néhány ezek közül a Poul Due Jensen Akadémián zajlik, amely egy speciális képzési létesítmény dániai központunkban.
Tanulási és fejlesztési lehetőségek
Azt szeretnénk, hogy Ön és minden Grundfos-munkatárs elérje a legmagasabb potenciálját. Az alábbiakban néhány kiemelt globális lehetőséget mutatunk be, amelyeket minden munkatársunknak kínálunk.
Mentorálás
12 hónapos mentorprogramunk révén értékes kapcsolatokat hozunk létre, amelyek ösztönzik a tanulást, az önbizalmat és a szakmai fejlődést mind a mentorok, mind a mentoráltak számára.
Vezetői fejlesztés
A vezetők egyéni fejlődését különféle programokkal, eszközökkel és más tanulási lehetőségekkel támogatjuk – az alapvető készségektől a transzformatív stratégiákig –, hogy elindulhassanak egy szerepükhöz igazított úton.
„Nagyon elkötelezett, igazán lenyűgözött a program – valódi készségek, amelyeket azonnal elkezdhet használni a csapatával.”
Részt vett a Transform Leadership Development programban, 2024 április
Globális tehetség
Globális tehetségprogramjaink – SHAPE, SHIFT és STRIVE – felgyorsítják a fejlődést, jövőbiztos készségeket építenek, és felkészítik a résztvevőket összetett szerepekre, miközben bővítik hálózatukat.
SkillUp!
A SkillUp! inspiráló ülésekre hívja a kollégákat, amelyek olyan témákban fejlesztik és bővítik készségeiket, amelyek hatással vannak munkánkra, például stratégia, innováció és személyes fejlődés.
Teljesítmény- és fejlesztési párbeszéd
Az év során rendszeres párbeszédet folytat vezetőjével, amely a munkájára és fejlesztési céljaira összpontosít. Minden évben megvitatjuk az értékes tanulságokat és a jövő fontos fókuszterületeit.