Gyártás

A kiválóság iránt elkötelezett globális csapat

Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyártási folyamatok optimalizálására, az ipari automatizálásra és a robottechnológia bevezetésére. Intelligens gyárainkban az Ipar 4.0 alapelveit követjük a magas termelési és minőségi szabványok optimalizálása és a globális igényeknek való megfelelés érdekében.

Csatlakozzon hozzánk, és legyen részese egy olyan együttműködő vállalati kultúrának, amely prioritásként kezeli a munkatársak és az ügyfelek egészségét és biztonságát, ugyanakkor jelentős lépéseket tesz a környezeti hatások csökkentése érdekében. Sikereinket a számos különböző beosztásban dolgozó munkatársunknak köszönhetjük - a technikusoktól kezdve a mérnökökön át a csoportvezetőkig.

Együtt teremtünk lehetőségeket

A Grundfos sokszínű, gondoskodó és befogadó munkahely, ahol az emberek értékeltnek, tiszteltnek és támogatottnak érzik magukat.

Visszaadás a közösségnek

Grundfos munkatársként lehetősége van visszaadni azoknak a közösségeknek és helyi szervezeteknek, amelyek a legfontosabbak az Ön számára.

Munkavállalói és közösségi elkötelezettség

Személyes fejlődés

Az Ön személyes növekedése, tanulása és karrierfejlesztési lehetőségei kiemelt fontosságúak számunkra az ösztönző környezetben, amelyet a Grundfosnál igyekszünk kialakítani.

Karrierfejlesztés

Egyenlő lehetőségek

Csak azáltal, hogy mindenki számára előtérbe helyezzük az egyenlő lehetőségeket, érhetünk el sikert a világ víz- és klímakihívásaira irányuló úttörő megoldásokban.

Sokszínűség, méltányosság és befogadás

Csatlakozzon sokszínű csapatunkhoz

Nagyra értékelem a változatos feladatokat, ahol a szakmai felkészültségem mellett a szociális készségeimet is kamatoztathatom a mindennapi munkám során
Katrine Mosbech Søndergaard, karbantartó technikus