Minden ipari folyamat függ a víztől – és különösen annak minőségétől –, akár gyártási alapanyagként, kiegészítő berendezésekben, például kazánokban vagy hűtőtornyokban használják, akár használat után a környezetbe történő visszavezetés biztonságának és a megfelelőség biztosítására használják.
Ezért minden vállalatnak állandó vízminőséget kell fenntartania folyamatosan. Bármilyen eltérés hatással lehet a végtermékre, befolyásolhatja a működési költségeket, és akár büntetésekhez vagy bírságokhoz is vezethet, ha a hatóságok által meghatározott szabványok nem teljesülnek a termék forgalomba hozatalakor.
Miért fontos a pontosság a vegyszerek adagolásánál?
A vegyszerek adagolása a vízkezelés szinte minden lépésénél döntő fontosságú, így az adagolást pontosan kell beállítani. Az aluladagolás ronthatja a termék minőségét, csökkentheti a működési hatékonyságot vagy a biztonsági előírásoknak való megfelelést. A túladagolás a vegyszerek pazarlását és a költségek növekedését eredményezi, és káros hatással lehet a környezetre.
A változó körülmények miatt a kézi vagy hagyományos adagolási módszerek megbízhatatlanok. Nem csak a vegyszerek hozzáadásáról van szó, hanem arról, hogy a megfelelő mennyiséget a megfelelő időben, abszolút pontossággal kell adagolni. Ha ezt jól meg tudja oldani, akkor intelligensebb, biztonságosabb és hatékonyabb vízkezelést érhet el.
A megfelelő vegyszeradagoló szivattyúk és megoldások alkalmazásával a következőket érheti el:
- Precíz adagolás akár 1% pontossággal és az adagolt mennyiséget akár 3000:1-arányban állíthatja
- Az adagolt mennyiség folyamatos változtatása segít az optimális eredmény biztosításában, még a rendszer igényeinek ingadozása esetén is
- Integrált biztonsági funkciók a berendezések védelme, a vegyszereknek való kitettség csökkentése és a rendszer élettartamának meghosszabbítása érdekében
Pontosság, ami megváltoztatja a vízkezelést
Az iparban egyértelmű, hogy miért adagolunk vegyszereket: így biztosítjuk a termékek minőségét, működés hatékonyságát, valamint védjük az embereket és a környezetet. Legyen szó az élelmiszer-gyártósorok fertőtlenítéséről, a szennyvízkezelés optimalizálásáról vagy a membránrendszerekben kialakuló vízkőlerakódás megelőzéséről, a vegyszeradagolás pontossága jelenti a különbséget a pazarlás és a hatékonyság, a szabályoknak való megfelelés és a kockázat, valamint a megbízhatóság és a költséges leállások között.
A hagyományos adagolásról az intelligens, adaptív megoldásokra való áttéréssel ellenőrzést, konzisztenciát és költségmegtakarítást érhet el. A Grundfos SMART Digital Dosing™ szivattyúk valós idejű pontosságot és rugalmasságot biztosítanak, amellyel még a legnagyobb terhelést jelentő feltételek is teljesíthetők, vagyis pontosan azt nyújtják, ami szükséges, se többet, se kevesebbet.
Teljes körű pontosság, biztonság és hatékonyság
A DDA mellett teljes körű vegyszeradagoló szivattyúk és megoldások portfólióját kínáljuk, amelyek zökkenőmentes, folyamatos adagolást biztosítanak páratlan pontossággal, még a legkisebb mennyiségek esetén is. A kezelők biztonsága, a zökkenőmentes távfelügyelet és a valós idejű folyamatirányítás érdekében kifejlesztett megoldások csökkentik a vegyszerpazarlást és optimalizálják a teljesítményt, így intelligensebb és hatékonyabb víztisztítást tesznek lehetővé.
Élelmiszerek és italok
A mikrobiológiai kockázatok kiküszöbölése az élelmiszeriparban fertőtlenítéssel
A higiénia nem vita tárgya az élelmiszeriparban. A fertőtlenítés során a pontatlan vegyszeradagolás befolyásolhatja az ízt és a biztonságot, és nem megfelelő mikrobiológiai kontrollhoz vezethet. A klór, a hidrogén-peroxid és a perecetsavhoz hasonló fertőtlenítőszerek illékonyak, és hajlamosak a gázosodásra. Üzemszünet esetén légbuborékok keletkezhetnek a szívóvezetékekben vagy az adagolófejekben, ami a gyártás újraindításakor aluladagoláshoz vezethet, és végső soron veszélyeztetheti a mikrobiológiai kontrollt.
A hagyományos adagolószivattyúk általában nehezen kezelik a gázosodó folyadékokat. Az áramlásfigyelő funkcióval (FCM) ellátott Grundfos SMART Digital Dosing™ szivattyúk a beépített gáztalanító funkciójukkal felismerik és eltávolítják a gázbuborékokat, biztosítva ezzel a konzisztenciát és a pontos adagolást.
Így megbízható mikrobiológia kontrollt, váratlan leállások nélküli működést és teljesen megbízható folyamatot érhet el.
Kórokozók 99,99%-os eltávolításának biztosítása az élelmiszer-higiénia területén
A Clean Works, egy élelmiszer-higiéniai startup vállalkozás, a COVID-19 járvány idején olyan adagolószivattyút keresett, amely képes a termékek és a személyi védőeszközök precíz fertőtlenítésére. A Grundfos DDA FCM szivattyúkra való átállással megszüntették a pulzálási problémákat, csökkentették a karbantartási időt, és folyamatos, szabályozott adagolást értek el, biztosítva ezzel a kórokozók 99,99%-os eltávolítását, és takarékoskodni tudtak a kritikus erőforrásokkal.
Szennyvízkezelés
Az iszap és a költségek csökkentése a szennyvízkezelésben
A hatékony koaguláció és flokkuláció a pontos vegyszeradagolástól is függ. Az aluladagolás rossz szilárdanyag-elkülönítéshez vezet, ami a szűrők és a membránok túlterhelését okozhatja. Ha a lebegő szilárd anyagok nincsenek a várt tartományban, az jelentősen befolyásolhatja a szűrési lépéseket. A túladagolás viszont túlzott vegyszerfelhasználáshoz és megnövekedett iszapképződéshez vezethet, ami megnöveli a szállítási, a kezelési és az ártalmatlanítási költségeket.
A Grundfos SMART Digital Dosing™ szivattyúk rendelkeznek un. antikavitációs (lassabban szív fel a szivattyú) funkcióval, amely lehetővé teszi a nagy viszkozitású koagulánsok precíz kezelését a megfelelő kémiai egyensúly biztosításához. Ez javítja az iszap víztelenítését, optimalizálja a szűrést, és csökkenti a vegyszerpazarlást, valamint az üzemeltetési költségeket.
A talajvíz minőségének javítása a megfelelőség érdekében
A Halzhausen szennyvíztisztító telepén, ahol a kezelt szennyvíz közvetlenül befolyásolja a talajvíz minőségét, a szennyező anyagok eltávolításához elengedhetetlen volt a vas-klorid pontos adagolása. Öt Grundfos DDA adagolószivattyút építettek be a vegyszerfelhasználás optimalizálása és a szigorú kibocsátási előírások betartása érdekében. Ez következetesen tiszta csurgalékvizet, minimális környezeti hatásokat és fokozott működési hatékonyságot eredményezett.
A teljesítmény maximalizálása és a skálázhatóság minimalizálása a membránszeparációban
A membránszeparációs folyamatoknál, például a fordított ozmózisnál, a vízkőlerakódás befolyásolhatja a membrán élettartamát és a rendszer hatékonyságát. Ennek megelőzése és a gyakori helyszíni tisztítási eljárások szükségességének csökkentése érdekében vízkőmentesítő szerek alkalmazhatók, azonban mind az aluladagolás, mind a túladagolás következményekkel jár.
- Az aluladagolás folyamatos kiváláshoz és költséges membráncseréhez vezethet.
- A túladagolás a vegyszerek pazarlását és a működési költségek növekedését okozza.
Az áramlási sebesség és a nyomás változása az adagolási ponton olyan adagolási megoldást igényelnek, amely valós időben alkalmazkodik a körülményekhez. Az FCM funkcióval ellátott Grundfos SMART Digital Dosing™ szivattyúk folyamatosan figyelik az áramlást és a nyomást, és automatikusan állítják az adagolást, hogy biztosítsák a vegyszerek egyenletes és optimális adagolását. Ez a következőket eredményezi:
- Kevesebb helyszíni tisztítási ciklus
- Hosszabb membránélettartam
- Csökkentett vegyszerfogyasztás