A magas vízminőség fenntartása kritikus fontossággal bír az ipari vízkezelésben. Akár a végtermékekben jelenik meg mint az italgyártás során, akár hűtőtornyok és kazánok működtetéséhez használják, a víz hatékony kezeléséhez pontos vegyszeradagolás szükséges a különböző szakaszokban az optimális eredmények biztosítása érdekében.
A vegyszerek adagolásának fontosságát gyakran alábecsülik, ami sebezhetővé teszi a folyamatokat. Bármilyen probléma jelentős következményekkel járhat, legyen az kisebb koncentráció le-fel változás vagy elkésett korrekció.
A vegyszerek adagolásának proaktív kezelése elengedhetetlen
Ha megvárja a problémák felmerülését, és csak ekkor kezdi el a hibaelhárítást, magasabb költségre és kisebb hatékonyságra számíthat. Gondolja át, hogy milyen problémákat okozhat a helytelen adagolás:
- Korrózió, vízkőlerakódás és szennyeződés, ami költséges javításokat, nem tervezett leállásokat okoz, és a berendezések élettartamát is megrövidíti.
- A vízminőség romlása azt okozhatja, hogy a víz nem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak, és ez esetleges bírságokhoz vezethet.
- A valós idejű ellenőrzést nélkülöző, rosszul felügyelt rendszerek ártalmas munkakörülmények forrásai lehetnek, veszélyeztethetik a dolgozók biztonságát, megnövelve a felelősséget és a jogi kockázatokat.
Az ilyen problémák felismeréséhez nem elegendő csak időszakos ellenőrzéseket végezni. Alapvető fontosságú a vegyszeradagolási folyamat proaktív kezelése. Itt jelentenek különbséget a Grundfos adagolási megoldásai.
Folyamatos visszajelzés, folyamatos irányítás
A Grundfos intelligens megoldásaival az Ön kezében van az irányítás, a távfelügyelet és a teljes rendszer-átláthatóság biztonságosabbá és hatékonyabbá teszi a vízkezelést.
Függetlenül attól, hogy a Grundfos SMART Digital Dosing™ szivattyú hol található fizikailag, egyértelmű és könnyen olvasható, színkódolt vizuális figyelmeztetéseket vagy riasztásokat jelenít meg a kijelzőn. Ha a szivattyú nehezen elérhető helyen vagy sötét sarokban található, a csatlakozási funkciókkal és a többféle kommunikációs lehetőséggel ilyen esetben is mindig hozzáférhet az adatokhoz.
Teljes körű megoldások a proaktív felügyelethez
Vegyszeradagoló szivattyúink és megoldásaink portfólióját proaktív optimalizálásra terveztük, valós idejű adatok szolgáltatására, távoli csatlakozási lehetőséggel és kétlépcsős riasztásokkal (figyelmeztetőjel és vészjel). A zökkenőmentes távfelügyelettel és a valós idejű folyamatirányítással ezek a megoldások növelik a kezelők biztonságát, minimálisra csökkentik a vegyszerpazarlást, és optimalizálják a rendszer teljesítményét.
Rendszerbeállítás és integráció
Az első lépés az intelligensebb adagolás felé
A helyes beállítás és üzembe helyezés elengedhetetlen a vegyszeradagoló rendszer hatékonyságának biztosításához, függetlenül attól, hogy önállóan vagy felügyelt vezérlőrendszerbe, például az SCADA rendszerbe beépítve működik-e. A helytelen beállítás nem feltétlenül vehető észre azonnal, idővel azonban fokozódhat a hatékonyság romlása, és ez hatással lehet a működésre.
A Grundfos SMART Digital Dosing™ szivattyúk egyszerűbbé teszik ezt a folyamatot. A Grundfos GO alkalmazás segítségével minden fontos paramétert digitálisan beállíthat mobileszközén, és szükség esetén könnyen módosíthatja a beállításokat.
Ezenkívül a zökkenőmentes csatlakozási lehetőségek lehetővé teszik a működési adatok valós idejű továbbítását. A szivattyúk több ipari kommunikációs protokollt is támogatnak, így a Grundfos Product Centerből letöltheti a szükséges funkciós profilokat.
A vízkezelési kapacitás növelése és az energiafelhasználás csökkentése
A Britvic palackozóüzemében a stabil vízminőség fenntartása elengedhetetlen volt a megbízható gyártás és az energiahatékonyság biztosításához. A meglévő vízkezelő rendszer azonban nehezen tudott lépést tartani a termelési igények növekedésével, ami a hatékonyság csökkenéséhez vezetett. A Grundfos segített a Britvic szakembereinek a problémák azonosításában, és valós idejű ellenőrzést és fejlett vezérlőrendszereket vezetett be.
A proaktív optimalizálás eredményeként javult a hatékonyság, megszűntek a nem tervezett leállások, és 60%-kal csökkent az energiafogyasztás.
Az adatok fontossága
Az adatok átalakítása értelmezhető információvá
A mai digitális környezetben a működési adatok és a teljesítményadatok gyűjtése magától értetődő. A valódi kihívást a nagy mennyiségű adat kezelése és hasznos módon történő értelmezése jelenti. Sok rendszer további érzékelőket és bonyolult telepítést igényel ahhoz, hogy hozzá lehessen jutni a teljesítményre vonatkozó információkhoz, és a kezelőknek rengeteg nyers adatot kell feldolgozniuk.
A Grundfos SMART Digital Dosing™ megoldásai megkönnyítik a munkát, mivel nem csak gyűjtik az adatokat, hanem értelmezik is azokat. Az olyan fejlett diagnosztikai és felügyeleti eszközökkel, mint az áramlásszabályozás figyelése (FCM), ezek a szivattyúk valós idejű riasztásokat adnak a potenciális kockázatokról, mielőtt azok eszkalálódnának, ami lehetővé teszi az adatokon alapuló döntések meghozatalát.
- Proaktív karbantartást biztosítanak úgy, hogy értesítéseket jelenítenek meg arról, hogy mikor lesz szükség a szivattyú megelőző karbantartására, beleértve azt is, hogy pontosan melyik karbantartási készletet kell megrendelni.
- Megelőzik a váratlan meghibásodásokat azzal, hogy észlelik a szívószelepek szivárgásait, a sérült nyomócsöveket és egyéb rendellenességeket, mielőtt zavarokat okoznának a rendszerben.
- Javítják a munkahelyi biztonságot a vegyszerek kiömlésének és veszélyeinek megelőzésével azzal, hogy automatikus riasztásokat jelenítenek meg, amelyek segítik a rendszer integritásának fenntartását.
- A fogyasztási adatokhoz való hozzáféréssel elkerülhető a vegyszerhiány, és felmérhető, mikor kell vegyszereket rendelni.
Nézzük meg, hogyan segített a proaktív megközelítés, a valós idejű ellenőrzés és az adatokon alapuló döntéshozatal a vállalatnak megoldani a működési problémákat, és új szintre emelni a vízkezelést.