Váltson a szabványos megoldásokról az Ön igényeire szabott, egyedi megoldásokra

Az ipari vízkezelés esetében a kezelési követelmények soha nem univerzálisak. A kezelési lépések és a felhasznált technológiák kialakítása nagyban függ a rendelkezésre álló nyersvíz típusától, a kívánt célnak megfelelő eredménytől és az egyes alkalmazások által támasztott konkrét kihívásoktól, és mindezek nagy mértékben változhatnak.

A hatékony és megbízható vegyszeradagolás biztosítása nem csupán technológiai kérdés, vagy az egyes szakaszokban az adagoláshoz szükséges vegyszertípusok kérdése. Ehhez átfogó megközelítésre van szükség, amely figyelembe veszi a telepítés lehetőségeit, az üzem elrendezését, a vegyszerek logisztikáját, a rendszer-integrációt, és legfőképpen a kezelő személyzet biztonságát. 

A környezetre és a berendezések élettartamára gyakorolt hatások szintén rendkívül fontos szempontok. 

Miért van szükségünk testreszabott, konkrét megoldásokra? 

A szabványos termékek és megoldások is alkalmasak ezekre a feladatokra, ám gyakran kompromisszumokkal járnak, ami rést teremt a pontos követelmények és az optimális eredmények elérése között. A megfelelő megoldások kiválasztása és az Ön egyedi igényeihez való igazítása kulcsfontosságú. Az ilyen megoldások nagyobb mértékű ellenőrzést, fokozott biztonságot és optimalizált teljesítményt nyújtanak, és biztosítják, hogy a vegyszeradagolás minden szempontból tökéletesen megfeleljen az alkalmazásnak. 

A vegyszeradagoló rendszer tervezésekor a következőket kell figyelembe venni: 

Biztonság és megfelelőség – A vállalat biztonsági előírásai alapján a vegyszereket külön helyiségben kell-e tárolnia?

  • Megbízhatóság – A folyamat megszakításmentes működéséhez szükséges a működés és készenlét beállítás az eszközön?
  • Skálázhatóság – Számít-e jövőbeni kapacitásbővítésre?
  • Zökkenőmentes integráció – Szüksége van fizikai vagy digitális kapcsolatra a meglévő infrastruktúrával?

A felsorolt szempontok kezeléséhez olyan tapasztalt partnerre van szükség, aki ismeri az Ön iparágának egyedi igényeit, és olyan testreszabott megoldásokat tud nyújtani, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek az Ön tevékenységéihez. 

Itt lép be a képbe a Grundfos. 

Több évtizedes tapasztalatunk, globális támogatási hálózatunk és évente több mint 25 000 eladott vegyszeradagolási megoldásunk alátámasztja, hogy rendelkezünk a szükséges szakértelemmel és képességekkel ahhoz, hogy folyamatos támogatást és tanácsadást nyújtsunk a vízkezelő rendszerek vegyszeradagoló alkatrészeinek optimalizálásához.

Valódi együttműködés minden lépésnél 

Az ellenőrzésektől és a tervezéstől kezdve a telepítésig és a folyamatos támogatásig a Grundfos minden szakaszban Ön mellett áll. 

Akár egy meglévő rendszer optimalizálására, akár egy új rendszer tervezésére van szüksége, szakértőink gondoskodnak arról, hogy rendszere ne csak az Ön igényeit elégítse ki, de optimálisan működjön, és hosszú élettartammal rendelkezzen. 

A következőképpen nyújtunk támogatást Önnek: 

  • Rendszerellenőrzések és teljesítményelemzés 
  • Dedikált szervizcsapatok általi szakértői tanácsadás és hibaelhárítás
  • Szakképzés és bevált gyakorlatok
  • Helyszíni tanácsadás 

A Grundfos többet jelent Önnek egy egyszerű beszállítónál. Olyan stratégiai partnert kap, aki elkötelezettségének tekinti a hosszú távú hatékonyságot, a megfelelőséget és a megbízhatóságot. 

Teljes körű megoldások testreszabott rendszerekhez

A hűtőtornyok hatékonyságának növelése

Egy szingapúri ipari létesítmény hűtőtoronyrendszerében visszatérő biofilmproblémák merültek fel a hatástalan UV-fertőtlenítés miatt. Ennek megoldására a Grundfos klór-dioxid adagolást valósított meg úgy, hogy az az adott technológiához illeszkedjen, továbbá digitális adagolószivattyúk segítségével a vízkőgátló vegyszer és a pH-t befolyásoló vegyszer adagolását biztosította.  Ez a testreszabott megoldás a rendszer hatékonysági problémáinak mélyreható megismerésén alapult. Ez a vegyszerek precíz felhasználását, a karbantartási igény csökkenését eredményezte, és a rendszer megbízhatóságának javulásához vezetett, ami végső soron minimalizálta az állásidőt, és biztosította a megfelelőséget.

Az ipari víz 90%-os újrahasznosítása

A dániai Carlsberg sörgyár ambiciózus célt tűzött ki: 2030-ig 50%-kal kívánja csökkenteni a vízfogyasztását. A Grundfos szorosan együttműködött velük egy testreszabott vegyszeradagoló és szivattyúrendszer megtervezésében. A megoldás digitális adagolószivattyúkkal ellátott, komplett adagolószekrényeket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vegyszerek pontos adagolását és valós idejű ellenőrzését. Ez lehetővé teszi a Carlsberg számára az ipari víz 90%-ának újrahasznosítását, így évente 560 millió liter vizet tud megtakarítani. 

Ez is érdekelheti Önt

Tegye meg a következő lépést